Boutons étoiles, DIN 6336 inox, fonderie de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24661.0032
24661.0040
24661.0050
24661.0063
24661.0332
24661.0340
24661.0350
24661.0363
24661.0432
24661.0440
24661.0450
24661.0463
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
d2
(mm)
d6
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h1
(mm)
h3
(mm)

6.04 €

1 4 jours 10Autres-322112----10

7.78 €

1 4 jours 10Autres-402614----13

12.06 €

1 2 jours 10Autres-503418----17

19.67 €

10 4 jours 10Autres-634220---4221

10.48 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M63220126.4-10--

13.45 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M84025148.4-12--

18.39 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M1050321810.5-16--

25.23 €

1 4 jours 10Taraudé (à épaulement)M1263402013-20--

10.26 €

1 2 jours 10TaraudéM6322012-12---

13.16 €

8.16 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM8402514-15---

18.32 €

11.36 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM10503218-18---

25.23 €

1 4 jours 10TaraudéM12634020-22---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Type à forme polygonale Forme heptagonale Matériau du corps principal Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Décapé au sable Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique