Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24670.0220 |
24670.0225 |
24670.0232 |
24670.0240 |
24670.0250 |
24670.0263 |
24670.0280 |
24670.1225 |
24670.1232 |
24670.1240 |
24670.1250 |
24670.1263 |
24670.1280 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Bushing | d5 (mm) | d7 | t3 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 20 | 13 | Brass | - | 10 | 6.5 | 7 | |||
0.80 € | 1 | 3 jours | 10 | M5 | 25 | 16 | Steel, galvanized | M5 | 12 | 9.5 | 8 | |||
0.86 € | 10 | 4 jours | 10 | M6 | 32 | 20 | Steel, galvanized | - | 14 | 12 | 10 | |||
1.14 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 40 | 25 | Steel, galvanized | - | 18 | 14 | 13 | |||
1.68 € | 1 | 2 jours | 10 | M10 | 50 | 32 | Steel, galvanized | - | 22 | 18 | 17 | |||
2.76 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 63 | 40 | Steel, galvanized | - | 26 | 22 | 21 | |||
5.73 € | 1 | 4 jours | 10 | M16 | 80 | 50 | Steel, galvanized | - | 35 | 30 | 25 | |||
2.86 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.25 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.86 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.69 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.97 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.31 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à section de montage | Taraudé | Type à forme polygonale | Forme heptagonale |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plastique | Temperature max.(°C) | 110 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Bushing
d5(mm)
d7
t3(mm)
h3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles