Boutons étoiles à goujon fileté, inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Star Grip Screws • stainless steel, EH 24690.

Product Description

Material

Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Screw
• Stainless steel 1.4301

Notes

Grip: Sheet-iron drawn. Hub: Butt-welded

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1d2ld3h1h2  
    ~~  
[mm][g] 
40M 8201424.012.05024690.0140
40M 8301424.012.05524690.0142
40M 8401424.012.05724690.0144
50M10201830.016.59524690.0150
50M10301830.016.59724690.0152
50M10401830.016.510224690.0154
60M12302037.520.015524690.0160
60M12402037.520.016224690.0162
60M12502037.520.016924690.0164

Application Example

Référence pièce
24690.0140
24690.0142
24690.0144
24690.0150
24690.0152
24690.0154
24690.0160
24690.0162
24690.0164
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Corps principal, D.E.
(Ø)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

12.43 €

1 Jour même

Stock

10M8204014~ 24~ 12

12.59 €

1 Jour même

Stock

10M8304014~ 24~ 12

13.11 €

1 Jour même

Stock

10M8404014~ 24~ 12

14.54 €

1 4 jours 10M10205018~ 30~ 16.5

14.84 €

1 Jour même

Stock

10M10305018~ 30~ 16.5

15.49 €

1 4 jours 10M10405018~ 30~ 16.5

17.06 €

1 Jour même

Stock

10M12306020~ 37.5~ 20

18.03 €

1 4 jours 10M12406020~ 37.5~ 20

18.39 €

1 Jour même

Stock

10M12506020~ 37.5~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Type à section de montage Fileté (à épaulement) Type à forme polygonale Forme pentagonale
Usinage d'extrémité filetée Non fourni Matériau du corps principal Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Décapé au sable
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique