Boutons à croisillon, à palier axial

Boutons à croisillon, à palier axial
Avantages du palier axial :- force de serrage doublée à taille comparable, grâce à la diminution des frottements,
- protection du composant grâce à une surface d'appui fixe,
- effet d'affaissement réduit grâce à une force de précontrainte plus élevée dans la tige ou le taraudage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Palm Grips • with axial bearing, EH 24700.

Product Description

Advantages of axial bearing:
• Double clamping force with same grip size, by reducing the surface friction.
• Protection of workpiece by a fixed locating surface.
• Little setting due to higher pre-clamping force of bolt resp. thread.

Material

Handle
• Thermoplastic PA
Inner part
• Steel, nitrided, blackened
Screw
• Steel, blackened, quality 8.8

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2ld3h1h2t1t2  
  +2 ~~min.    
[mm][°C][g] 
with female thread – picture 1
40M 6242715.012.55.0804524700.0040
50M 8253422.514.04.2806824700.0050
63M10304126.518.05.48010924700.0063
80M12355434.026.56.68021324700.0080
with screw – picture 2
40M 615242715.0805124700.0042
40M 625242715.0805224700.0044
50M 820253422.5808124700.0053
50M 835253422.5808624700.0056
63M1030304126.58013624700.0066
63M1040304126.58014124700.0068
80M1230355434.08025924700.0083
80M1250355434.08027324700.0087

Application Example

Increase of clamping force with axial bearing
(while manual force is unchanged)

Référence pièce
24700.0040
24700.0042
24700.0044
24700.0050
24700.0053
24700.0056
24700.0063
24700.0066
24700.0068
24700.0080
24700.0083
24700.0087
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
Vis d2
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)

16.30 €

1 4 jours 10TaraudéM6--4027--2412.55~ 15

18.52 €

1 4 jours 10FiletagesM615Non fourni4027Steel, blackened, quality 8.8-24--~ 15

18.67 €

1 4 jours 10FiletagesM625Non fourni4027Steel, blackened, quality 8.8-24--~ 15

17.10 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM8--5034--25144.2~ 22.5

19.43 €

1 4 jours 10FiletagesM820Non fourni5034Steel, blackened, quality 8.8-25--~ 22.5

19.49 €

1 4 jours 10FiletagesM835Non fourni5034Steel, blackened, quality 8.8-25--~ 22.5

19.85 €

1 4 jours 10TaraudéM10--6341--30185.4~ 26.5

22.75 €

1 4 jours 10FiletagesM1030Non fourni6341Steel, blackened, quality 8.8M1030--~ 26.5

22.90 €

1 4 jours 10FiletagesM1040Non fourni6341Steel, blackened, quality 8.8-30--~ 26.5

23.53 €

1 4 jours 10TaraudéM12--8054--3526.56.6~ 34

26.43 €

1 4 jours 10FiletagesM1230Non fourni8054Steel, blackened, quality 8.8-35--~ 34

26.57 €

1 4 jours 10FiletagesM1250Non fourni8054Steel, blackened, quality 8.8-35--~ 34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme d'oreille Matériau du corps principal Nylon Partie interne Steel, nitrided, blackened
Temperature max.(°C) 80 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique