Boutons étoiles, plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24750.0030
24750.0031
24750.0032
24750.0033
24750.0034
24750.0035
24750.0036
24750.0037
24750.0038
24750.0039
24750.0040
24750.0041
24750.0042
24750.0043
24750.0044
24750.0045
24750.0046
24750.0047
24750.0048
24750.0049
24750.0050
24750.0051
24750.0052
24750.0053
24750.0054
24750.0055
24750.0056
24750.0057
24750.0058
24750.0059
24750.0060
24750.0061
24750.0062
24750.0063
24750.0064
24750.0065
24750.0066
24750.0067
24750.0068
24750.0069
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E.
(Ø)
Couvercle Lever colour d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

0.81 €

0.50 €

1 Jour même

Stock

10M430Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black14197

1.09 €

1 4 jours 10M430Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white14197

1.09 €

0.68 €

1 Jour même

Stock

10M430Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange14197

1.09 €

1 4 jours 10M430Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow14197

1.09 €

1 4 jours 10M430Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue14197

0.81 €

1 3 jours 10M530Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black14197

1.11 €

1 2 jours 10M530Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white14197

1.11 €

0.69 €

1 Jour même

Stock

10M530Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange14197

1.11 €

1 2 jours 10M530Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow14197

1.11 €

1 4 jours 10M530Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue14197

0.96 €

1 4 jours 10M540Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black16.5229

1.19 €

1 4 jours 10M540Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white16.5229

1.19 €

1 4 jours 10M540Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange16.5229

1.19 €

1 4 jours 10M540Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow16.5229

1.19 €

1 4 jours 10M540Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue16.5229

0.98 €

1 Jour même

Stock

10M640Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black16.5229

1.24 €

1 4 jours 10M640Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white16.5229

1.24 €

0.77 €

1 Jour même

Stock

10M640Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange16.5229

1.24 €

0.77 €

1 Jour même

Stock

10M640Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow16.5229

1.24 €

1 4 jours 10M640Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue16.5229

1.13 €

1 Jour même

Stock

10M650Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black222610

1.43 €

1 2 jours 10M650Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white222610

1.43 €

1 2 jours 10M650Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange222610

1.43 €

1 4 jours 10M650Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow222610

1.43 €

1 2 jours 10M650Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue222610

1.24 €

1 4 jours 10M850Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black222610

1.53 €

1 4 jours 10M850Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white222610

1.53 €

1 4 jours 10M850Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange222610

1.53 €

0.95 €

1 Jour même

Stock

10M850Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow222610

1.53 €

0.95 €

1 Jour même

Stock

10M850Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue222610

1.62 €

1 2 jours 10M862Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black223513

1.98 €

1 4 jours 10M862Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white223513

1.98 €

1 2 jours 10M862Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange223513

1.98 €

1 4 jours 10M862Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow223513

1.98 €

1 4 jours 10M862Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue223513

1.93 €

2 2 jours 10M1062Thermoplastic PA, black similar to RAL 9005black223513

2.20 €

1 2 jours 10M1062Thermoplastic PA, white similar to RAL 9019white223513

2.20 €

1 2 jours 10M1062Thermoplastic PA, orange similar to RAL 2004orange223513

2.20 €

1 2 jours 10M1062Thermoplastic PA, yellow similar to RAL 1016yellow223513

2.20 €

1.36 €

1 Jour même

Stock

10M1062Thermoplastic PA, blue similar to RAL 5015blue223513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Taraudé Type à forme ronde Forme de rose
Matériau du corps principal Nylon Threaded bushing Stainless steel Temperature max.(°C) 80
Temperature min.(°C) -30 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique