Vis moletées tête plate, DIN 653

Vis moletées tête plate, DIN 653
  • En promotion
Toutes les vis moletées tête plate sont réalisées d'une seule pièce et avec filetage jusque sous la tête (désignation A de la norme DIN).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flat Knurled Thumb Screws • DIN 653, EH 24770.

Product Description

All knurled screws are one-piece manufactured with thread up to the head (DIN-designation A).

Material

• Steel, blackened, quality 5.8
• Stainless steel 1.4305, dull blasted

Notes

Knurling pitch and knurling depth may differ from DIN.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2k  
[mm][g] 
steel
M 36122.52.324770.0072
M 38122.52.424770.0073
M 310122.52.524770.0074
M 316122.52.724770.0077
M 320122.52.924770.0079
M 48163.55.624770.0092
M 410163.55.724770.0093
M 412163.56.124770.0094
M 416163.56.224770.0096
M 420163.56.624770.0098
M 425163.57.124770.0100
M 510204.010.024770.0112
M 512204.011.024770.0113
M 516204.012.024770.0115
M 520204.012.024770.0117
M 525204.012.024770.0119
M 530204.013.024770.0121
M 612245.018.024770.0132
M 616245.020.024770.0134
M 620245.021.024770.0136
M 625245.021.024770.0138
M 630245.022.024770.0140
M 640245.023.024770.0142
M 816306.036.024770.0152
M 820306.037.024770.0154
M 825306.039.024770.0156
M 830306.040.024770.0158
M 835306.042.024770.0160
M 840306.044.024770.0161
M1020368.071.024770.0172
M1025368.072.024770.0174
M1030368.076.024770.0176
M1035368.078.024770.0178
M1040368.080.024770.0180
stainless steel
M 48163.56.024770.0292
M 410163.56.024770.0293
M 412163.56.024770.0294
M 416163.56.524770.0296
M 510204.010.024770.0312
M 512204.011.024770.0313
M 516204.012.024770.0315
M 520204.012.024770.0317
M 612245.019.024770.0332
M 616245.020.024770.0334
M 620245.020.024770.0336
M 625245.022.024770.0338
M 816306.037.024770.0352
M 820306.039.024770.0354
M 825306.040.024770.0356
M 830306.041.024770.0358
M1020368.071.024770.0372
M1025368.073.024770.0374
M1030368.076.024770.0376
M1040368.079.024770.0380
Référence pièce
24770.0072
24770.0073
24770.0074
24770.0077
24770.0079
24770.0092
24770.0093
24770.0094
24770.0096
24770.0098
24770.0100
24770.0112
24770.0113
24770.0115
24770.0117
24770.0119
24770.0121
24770.0132
24770.0134
24770.0136
24770.0138
24770.0140
24770.0142
24770.0152
24770.0154
24770.0156
24770.0158
24770.0160
24770.0161
24770.0172
24770.0174
24770.0176
24770.0178
24770.0180
24770.0292
24770.0293
24770.0294
24770.0296
24770.0312
24770.0313
24770.0315
24770.0317
24770.0332
24770.0334
24770.0336
24770.0338
24770.0352
24770.0354
24770.0356
24770.0358
24770.0372
24770.0374
24770.0376
24770.0380
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Corps principal, D.E.
(Ø)
k
(mm)

1.05 €

1 2 jours 10M36AcierRevêtement oxydé noir122.5

1.12 €

2 4 jours 10M38AcierRevêtement oxydé noir122.5

1.05 €

1 Jour même

Stock

10M310AcierRevêtement oxydé noir122.5

1.04 €

1 4 jours 10M316AcierRevêtement oxydé noir122.5

1.07 €

0.65 €

1 Jour même

Stock

10------

1.18 €

1 Jour même

Stock

10M48AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.20 €

1 4 jours 10M410AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.28 €

1 2 jours 10M412AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.35 €

1 4 jours 10M416AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.57 €

1 4 jours 10M420AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.68 €

1 2 jours 10M425AcierRevêtement oxydé noir163.5

1.50 €

1 4 jours 10M510AcierRevêtement oxydé noir204

1.50 €

1 4 jours 10M512AcierRevêtement oxydé noir204

1.62 €

1 4 jours 10M516AcierRevêtement oxydé noir204

1.75 €

2 4 jours 10M520AcierRevêtement oxydé noir204

1.90 €

1 4 jours 10M525AcierRevêtement oxydé noir204

2.05 €

1 Jour même

Stock

10M530AcierRevêtement oxydé noir204

1.87 €

2 4 jours 10M612AcierRevêtement oxydé noir245

1.98 €

2 4 jours 10M616AcierRevêtement oxydé noir245

2.00 €

1 Jour même

Stock

10M620AcierRevêtement oxydé noir245

2.41 €

1 Jour même

Stock

10M625AcierRevêtement oxydé noir245

2.77 €

1 2 jours 10M630AcierRevêtement oxydé noir245

3.38 €

2.10 €

1 Jour même

Stock

10------

2.78 €

1 4 jours 10------

3.07 €

1 4 jours 10M820AcierRevêtement oxydé noir306

3.19 €

2 4 jours 10M825AcierRevêtement oxydé noir306

3.60 €

1 4 jours 10M830AcierRevêtement oxydé noir306

4.16 €

2.58 €

1 Jour même

Stock

10M835AcierRevêtement oxydé noir306

4.81 €

2 4 jours 10M840AcierRevêtement oxydé noir306

4.94 €

3.06 €

1 Jour même

Stock

10M1020AcierRevêtement oxydé noir368

4.85 €

3.01 €

1 Jour même

Stock

10M1025AcierRevêtement oxydé noir368

5.79 €

2 4 jours 10M1030AcierRevêtement oxydé noir368

6.09 €

3.78 €

1 Jour même

Stock

10------

7.01 €

1 4 jours 10M1040AcierRevêtement oxydé noir368

2.56 €

2 4 jours 10M48Acier inoxydableDécapé au sable163.5

2.72 €

10 4 jours 10M410Acier inoxydableDécapé au sable163.5

2.90 €

2 4 jours 10M412Acier inoxydableDécapé au sable163.5

3.10 €

1 2 jours 10M416Acier inoxydableDécapé au sable163.5

3.05 €

1 4 jours 10M510Acier inoxydableDécapé au sable204

3.23 €

2 4 jours 10M512Acier inoxydableDécapé au sable204

3.66 €

2 4 jours 10M516Acier inoxydableDécapé au sable204

3.99 €

1 4 jours 10M520Acier inoxydableDécapé au sable204

4.09 €

1 4 jours 10M612Acier inoxydableDécapé au sable245

4.52 €

1 4 jours 10M616Acier inoxydableDécapé au sable245

5.13 €

3.18 €

1 Jour même

Stock

10M620Acier inoxydableDécapé au sable245

5.65 €

1 2 jours 10M625Acier inoxydableDécapé au sable245

6.09 €

1 4 jours 10------

6.84 €

1 4 jours 10M820Acier inoxydableDécapé au sable306

7.89 €

4.89 €

1 Jour même

Stock

10M825Acier inoxydableDécapé au sable306

8.58 €

1 Jour même

Stock

10M830Acier inoxydableDécapé au sable306

9.91 €

1 4 jours 10M1020Acier inoxydableDécapé au sable368

11.83 €

1 4 jours 10M1025Acier inoxydableDécapé au sable368

12.35 €

1 4 jours 10M1030Acier inoxydableDécapé au sable368

17.36 €

10.76 €

1 Jour même

Stock

10M1040Acier inoxydableDécapé au sable368

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetages Type à forme ronde Forme cylindrique
Usinage d'extrémité filetée Non fourni Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique