Vis moletées, plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24830.0030
24830.0032
24830.0034
24830.0036
24830.0042
24830.0043
24830.0045
24830.0046
24830.0050
24830.0053
24830.0054
24830.0055
24830.0057
24830.0060
24830.0062
24830.0064
24830.0065
24830.0067
24830.0070
24830.0072
24830.0074
24830.0076
24830.0242
24830.0243
24830.0245
24830.0246
24830.0250
24830.0253
24830.0254
24830.0255
24830.0257
24830.0262
24830.0264
24830.0265
24830.0267
24830.0270
24830.0272
24830.0274
24830.0278
24830.0280
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Corps principal, D.E.
(Ø)
Vis d2
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

0.99 €

10 4 jours 10M41019Steel, galvanized912148

1.05 €

1 4 jours 10M41519Steel, galvanized912148

1.07 €

1 4 jours 10M42019Steel, galvanized912148

1.08 €

1 Jour même

Stock

10M43019Steel, galvanized912148

1.07 €

1 4 jours 10M51019Steel, galvanized912148

1.08 €

1 Jour même

Stock

10M51519Steel, galvanized912148

1.14 €

1 4 jours 10M52019Steel, galvanized912148

1.18 €

10 4 jours 10M52519Steel, galvanized912148

1.14 €

1 4 jours 10M61024Steel, galvanized121416.59.5

1.19 €

1 2 jours 10M61624Steel, galvanized121416.59.5

1.21 €

1 4 jours 10M62024Steel, galvanized121416.59.5

1.22 €

1 4 jours 10M62524Steel, galvanized121416.59.5

1.29 €

1 2 jours 10M63024Steel, galvanized121416.59.5

1.30 €

1 4 jours 10M81630Steel, galvanized141619.511

1.37 €

0.84 €

1 Jour même

Stock

10M82030Steel, galvanized141619.511

1.40 €

1 4 jours 10M82530Steel, galvanized141619.511

1.43 €

0.89 €

1 Jour même

Stock

10M83030Steel, galvanized141619.511

1.44 €

1 4 jours 10M84030Steel, galvanized141619.511

1.57 €

1 4 jours 10M102036Steel, galvanized161822.512.5

1.63 €

1 4 jours 10M102536Steel, galvanized161822.512.5

1.67 €

1.04 €

1 Jour même

Stock

10M103036Steel, galvanized161822.512.5

1.69 €

1.05 €

1 Jour même

Stock

10M104036Steel, galvanized161822.512.5

1.37 €

1 4 jours 10M51019Stainless steel 1.4567912148

1.39 €

0.86 €

1 Jour même

Stock

10M51519Stainless steel 1.4567912148

1.43 €

0.89 €

1 Jour même

Stock

10M52019Stainless steel 1.4567912148

1.47 €

1 4 jours 10M52519Stainless steel 1.4567912148

1.45 €

1 4 jours 10M61024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.48 €

1 4 jours 10M61624Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.54 €

0.95 €

1 Jour même

Stock

10M62024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.58 €

0.98 €

1 Jour même

Stock

10M62524Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.66 €

1 4 jours 10M63024Stainless steel 1.4567121416.59.5

1.69 €

1 4 jours 10M82030Stainless steel 1.4567141619.511

1.77 €

1.10 €

1 Jour même

Stock

10M82530Stainless steel 1.4567141619.511

1.94 €

1 4 jours 10M83030Stainless steel 1.4567141619.511

2.02 €

1.23 €

1 Jour même

Stock

10M84030Stainless steel 1.4567141619.511

2.13 €

1 4 jours 10M102036Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.15 €

1 4 jours 10M102536Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.30 €

1 4 jours 10M103036Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.66 €

2 4 jours 10M104536Stainless steel 1.4567161822.512.5

2.94 €

1 4 jours 10M105536Stainless steel 1.4567161822.512.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetages Type à forme ronde Forme du collier
Usinage d'extrémité filetée Non fourni Matériau du corps principal Nylon Temperature max.(°C) 80
Temperature min.(°C) -30 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique