Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, type | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Rotatif | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 79 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
29.17 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 97 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
29.17 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 97 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
32.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 100 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
32.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 100 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
39.15 € | 1 | 2 jours | 10 | Rotatif | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 122 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
39.15 € | 1 | 2 jours | 10 | Rotatif | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 122 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
47.79 € | 2 | 2 jours | 10 | Rotatif | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 126 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
47.79 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 126 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
68.57 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 160 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
68.57 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 160 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
86.95 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 162 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
86.95 € | 1 | 4 jours | 10 | Rotatif | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 162 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
21.06 € 13.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 74 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
23.61 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 94 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
23.73 € 14.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 94 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
26.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 98 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
26.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 98 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
32.61 € 20.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 120 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
32.61 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 120 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
40.94 € 25.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 122 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
40.94 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 122 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
56.88 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 154 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
56.88 € 35.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 154 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
77.68 € 48.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type fixe | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 157 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
77.68 € | 1 | 4 jours | 10 | Type fixe | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 157 | 32.2 | 24 | 250 | 32 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Poignée, matériau | Acier | Section de montage, usinage de trou | Trou carré |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Fourni | Poignée, surface | Revêtement | Matériau de la poignée | Acier |
Surface de la poignée | Placage au chrome | Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Poignée, type
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles