Manivelles, DIN 468, déportées, avec carré DIN 79

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24330.0210
24330.0220
24330.0221
24330.0230
24330.0231
24330.0240
24330.0241
24330.0250
24330.0251
24330.0260
24330.0261
24330.0270
24330.0271
24330.0280
24330.0281
24330.0310
24330.0320
24330.0321
24330.0330
24330.0331
24330.0340
24330.0341
24330.0350
24330.0351
24330.0360
24330.0361
24330.0370
24330.0371
24330.0380
24330.0381
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, type D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)

26.93 €

2 4 jours 10Rotatif2010.520~ 329613.1106316

29.17 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2410.524~ 3811613.1108018

29.17 €

18.09 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2412.624~ 3811616.1128018

32.07 €

19.88 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2812.628~ 4812616.11210020

32.07 €

19.88 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif2814.728~ 4812618.11410020

39.61 €

24.56 €

1 Jour même

Stock

10Rotatif3414.734~ 5515018.11412522

39.61 €

2 4 jours 10Rotatif3417.934~ 5515022.21712522

47.44 €

2 4 jours 10Rotatif3817.938~ 6516022.21716025

47.44 €

1 2 jours 10Rotatif382038~ 6516025.21916025

68.21 €

1 4 jours 10Rotatif442044~ 7820225.21920028

68.21 €

1 4 jours 10Rotatif4423.144~ 7820228.22220028

86.47 €

2 4 jours 10Rotatif4823.148~ 9021428.22225032

86.47 €

1 2 jours 10Rotatif4825.348~ 9021432.22425032

126.90 €

1 4 jours 10----------

126.90 €

1 4 jours 10----------

21.17 €

1 4 jours 10Type fixe2010.520~ 329213.1106316

23.54 €

1 4 jours 10Type fixe2410.524~ 3811413.1108018

23.54 €

1 4 jours 10Type fixe2412.624~ 3811416.1128018

26.97 €

1 4 jours 10Type fixe2812.628~ 4812416.11210020

26.97 €

1 2 jours 10Type fixe2814.728~ 4812418.11410020

33.51 €

1 4 jours 10Type fixe3414.734~ 5514818.11412522

33.51 €

1 4 jours 10Type fixe3417.934~ 5514822.21712522

40.94 €

25.38 €

1 Jour même

Stock

10Type fixe3817.938~ 6515822.21716025

40.94 €

1 4 jours 10Type fixe382038~ 6515825.21916025

56.66 €

1 4 jours 10Type fixe442044~ 7819725.21920028

56.66 €

1 4 jours 10Type fixe4423.144~ 7819728.22220028

77.27 €

1 4 jours 10Type fixe4823.148~ 9020928.22225032

77.27 €

2 4 jours 10Type fixe4825.348~ 9020932.22425032

112.06 €

1 4 jours 10----------

112.06 €

1 4 jours 10----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelles à main Poignée, matériau Acier Section de montage, usinage de trou Trou carré
Poignée Fourni Poignée, surface Revêtement Matériau de la poignée Acier
Surface de la poignée Placage au chrome Usinage de méplat de vis de serrage Non fourni Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique