Volants pleins, DIN 3670 / sans douille acier, sans rainure de clavette

Volants pleins, DIN 3670 / sans douille acier, sans rainure de clavette
Empreintes de préhension prévues à l'arrière
Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24570.0103
24570.0104
24570.0105
24570.0106
24570.0110
24570.0111
24570.0120
24570.0121
24570.0130
24570.0131
24570.0140
24570.0141
24570.0150
24570.0151
24570.0160
24570.0161
24570.0303
24570.0304
24570.0305
24570.0306
24570.0310
24570.0311
24570.0320
24570.0321
24570.0330
24570.0331
24570.0340
24570.0341
24570.0350
24570.0351
24570.0360
24570.0361
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

17.40 €

1 4 jours 10---------

17.40 €

1 4 jours 10---------

18.38 €

1 4 jours 10100331010028--~ 3317

18.38 €

1 4 jours 10100331010028--~ 3317

25.22 €

1 4 jours 10125361212531--~ 3618

25.22 €

1 4 jours 10125361212531--~ 3618

32.48 €

1 Jour même

Stock

10160401416036--~ 4020

32.48 €

1 4 jours 10160401416036--~ 4020

48.49 €

1 4 jours 10200451820042--~ 4524

48.49 €

1 4 jours 10200451820042--~ 4524

87.40 €

1 4 jours 10250502225048--~ 5028

87.40 €

1 4 jours 10250502225048--~ 5028

122.38 €

1 4 jours 10---------

122.38 €

1 4 jours 10---------

220.73 €

1 4 jours 10---------

220.73 €

1 4 jours 10---------

21.45 €

1 4 jours 10---------

21.45 €

1 4 jours 10---------

21.58 €

1 4 jours 10100331010028311.4~ 3317

21.58 €

1 4 jours 10100331010028413.8~ 3317

28.37 €

1 4 jours 10125361212531413.8~ 3618

28.37 €

1 Jour même

Stock

10125361212531516.3~ 3618

36.30 €

1 4 jours 10160401416036516.3~ 4020

36.30 €

1 4 jours 10160401416036518.3~ 4020

52.62 €

1 Jour même

Stock

10200451820042620.8~ 4524

52.62 €

1 4 jours 10200451820042624.8~ 4524

90.43 €

1 Jour même

Stock

10250502225048624.8~ 5028

90.43 €

1 4 jours 10250502225048829.3~ 5028

125.28 €

1 4 jours 10---------

125.40 €

1 4 jours 10---------

224.00 €

1 4 jours 10---------

224.00 €

1 4 jours 10---------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau Aluminium Section de montage, usinage de trou Alésage rond (trou traversant)
Poignée Non fourni (sans trou de montage pour poignée) Poignée, surface Surface polie Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique