Volants, DIN 950, fonte grise

Volants, DIN 950, fonte grise
  • En promotion
Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24580.0000
24580.0001
24580.0005
24580.0006
24580.0010
24580.0011
24580.0015
24580.0016
24580.0020
24580.0021
24580.0030
24580.0031
24580.0040
24580.0041
24580.0045
24580.0046
24580.0050
24580.0051
24580.0100
24580.0101
24580.0105
24580.0106
24580.0110
24580.0111
24580.0115
24580.0116
24580.0120
24580.0121
24580.0130
24580.0131
24580.0140
24580.0141
24580.0145
24580.0146
24580.0150
24580.0151
24580.0200
24580.0201
24580.0205
24580.0206
24580.0210
24580.0211
24580.0215
24580.0216
24580.0220
24580.0221
24580.0230
24580.0231
24580.0240
24580.0241
24580.0245
24580.0246
24580.0250
24580.0251
24580.0300
24580.0301
24580.0305
24580.0306
24580.0310
24580.0311
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée Poignée, type Matériau de la poignée Surface de la poignée Poignée, épaisseur t
(mm)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)
Number of spokes

23.25 €

14.42 €

1 Jour même

Stock

1080Non fourni (avec trou de doigt)---29108024--~ 2916-3

23.25 €

1 4 jours 1080Non fourni (avec trou de doigt)---29128024--~ 2916-3

26.80 €

16.62 €

1 Jour même

Stock

10100Non fourni (avec trou de doigt)---331010026--~ 3317-3

26.80 €

16.62 €

1 Jour même

Stock

10100Non fourni (avec trou de doigt)---331210026--~ 3317-3

33.30 €

20.65 €

1 Jour même

Stock

10125Non fourni (avec trou de doigt)---361212528--~ 3618-3

33.30 €

20.65 €

1 Jour même

Stock

10125Non fourni (avec trou de doigt)---361412528--~ 3618-3

35.38 €

1 4 jours 10140Non fourni (avec trou de doigt)---391414030--~ 3919-3

35.38 €

21.94 €

1 Jour même

Stock

10140Non fourni (avec trou de doigt)---391614030--~ 3919-3

40.84 €

25.32 €

1 Jour même

Stock

10160Non fourni (avec trou de doigt)---401416032--~ 4020-3

40.84 €

1 4 jours 10160Non fourni (avec trou de doigt)---401616032--~ 4020-3

55.51 €

1 4 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)---451820038--~ 4524-3

55.51 €

1 4 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)---452220038--~ 4524-3

87.86 €

1 4 jours 10250Non fourni (avec trou de doigt)---502225045--~ 5028-5

87.86 €

1 4 jours 10250Non fourni (avec trou de doigt)---502625045--~ 5028-5

128.31 €

1 4 jours 10315Non fourni (avec trou de doigt)---562631553--~ 5633-5

128.31 €

1 4 jours 10315Non fourni (avec trou de doigt)---563031553--~ 5633-5

244.53 €

1 4 jours 10400Non fourni (avec trou de doigt)---633040065--~ 6338-5

244.53 €

1 4 jours 10400Non fourni (avec trou de doigt)---633440065--~ 6338-5

26.67 €

1 4 jours 1080Non fourni (avec trou de doigt)---29108024311.4~ 2916-3

26.67 €

1 4 jours 1080Non fourni (avec trou de doigt)---29128024413.8~ 2916-3

30.51 €

1 4 jours 10100Non fourni (avec trou de doigt)---331010026311.4~ 3317-3

30.51 €

18.92 €

1 Jour même

Stock

10100Non fourni (avec trou de doigt)---331210026413.8~ 3317-3

35.72 €

22.15 €

1 Jour même

Stock

10125Non fourni (avec trou de doigt)---361212528413.8~ 3618-3

35.72 €

22.15 €

1 Jour même

Stock

10125Non fourni (avec trou de doigt)---361412528516.3~ 3618-3

38.24 €

1 4 jours 10140Non fourni (avec trou de doigt)---391414030516.3~ 3919-3

38.24 €

23.71 €

1 Jour même

Stock

10140Non fourni (avec trou de doigt)---391614030518.3~ 3919-3

43.33 €

26.86 €

1 Jour même

Stock

10160Non fourni (avec trou de doigt)---401416032516.3~ 4020-3

43.33 €

26.86 €

1 Jour même

Stock

10160Non fourni (avec trou de doigt)---401616032518.3~ 4020-3

58.70 €

1 4 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)---451820038620.8~ 4524-3

58.70 €

1 4 jours 10200Non fourni (avec trou de doigt)---452220038624.8~ 4524-3

92.10 €

1 4 jours 10250Non fourni (avec trou de doigt)---502225045624.8~ 5028-5

92.10 €

1 4 jours 10250Non fourni (avec trou de doigt)---502625045829.3~ 5028-5

131.79 €

1 4 jours 10315Non fourni (avec trou de doigt)---562631553829.3~ 5633-5

131.79 €

1 4 jours 10315Non fourni (avec trou de doigt)---563031553833.3~ 5633-5

247.54 €

1 4 jours 10400Non fourni (avec trou de doigt)---633040065833.3~ 6338-5

247.54 €

153.47 €

1 Jour même

Stock

10400Non fourni (avec trou de doigt)---6334400651037.3~ 6338-5

39.31 €

24.37 €

1 Jour même

Stock

1080FourniRotatifAcierPlacage au chrome29108024--~ 2916163

39.31 €

1 4 jours 1080FourniRotatifAcierPlacage au chrome29128024--~ 2916163

44.89 €

27.83 €

1 Jour même

Stock

10100FourniRotatifAcierPlacage au chrome331010026--~ 3317163

44.89 €

1 4 jours 10100FourniRotatifAcierPlacage au chrome331210026--~ 3317163

49.47 €

30.67 €

1 Jour même

Stock

10125FourniRotatifAcierPlacage au chrome361212528--~ 3618203

49.47 €

30.67 €

1 Jour même

Stock

10125FourniRotatifAcierPlacage au chrome361412528--~ 3618203

54.23 €

1 4 jours 10140FourniRotatifAcierPlacage au chrome391414030--~ 3919203

52.79 €

32.73 €

1 Jour même

Stock

10140FourniRotatifAcierPlacage au chrome391614030--~ 3919203

63.91 €

39.62 €

1 Jour même

Stock

10160FourniRotatifAcierPlacage au chrome401416032--~ 4020253

63.91 €

39.62 €

1 Jour même

Stock

10160FourniRotatifAcierPlacage au chrome401616032--~ 4020253

77.18 €

47.85 €

1 Jour même

Stock

10200FourniRotatifAcierPlacage au chrome451820038--~ 4524253

77.18 €

47.85 €

1 Jour même

Stock

10200FourniRotatifAcierPlacage au chrome452220038--~ 4524253

120.77 €

1 4 jours 10250FourniRotatifAcierPlacage au chrome502225045--~ 5028325

120.77 €

1 4 jours 10250FourniRotatifAcierPlacage au chrome502625045--~ 5028325

162.85 €

100.97 €

1 Jour même

Stock

10315FourniRotatifAcierPlacage au chrome562631553--~ 5633325

162.85 €

1 4 jours 10315FourniRotatifAcierPlacage au chrome563031553--~ 5633325

288.60 €

1 4 jours 10400FourniRotatifAcierPlacage au chrome633040065--~ 6338365

288.60 €

1 4 jours 10400FourniRotatifAcierPlacage au chrome633440065--~ 6338365

42.34 €

26.25 €

1 Jour même

Stock

1080FourniRotatifAcierPlacage au chrome29108024311.4~ 2916163

42.34 €

1 4 jours 1080FourniRotatifAcierPlacage au chrome29128024413.8~ 2916163

48.02 €

1 4 jours 10100FourniRotatifAcierPlacage au chrome331010026311.4~ 3317163

48.02 €

1 3 jours 10100FourniRotatifAcierPlacage au chrome331210026413.8~ 3317163

53.03 €

32.88 €

1 Jour même

Stock

10125FourniRotatifAcierPlacage au chrome361212528413.8~ 3618203

53.03 €

32.88 €

1 Jour même

Stock

10125FourniRotatifAcierPlacage au chrome361412528516.3~ 3618203

Loading...

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Acier Section de montage, usinage de trou Alésage rond (trou traversant)
Poignée, surface Non fourni Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique