Volants à rayons, alliage léger

Volants à rayons, alliage léger
  • En promotion
Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées. finition qui dans la plupart des cas ne nécessite pas laquage supplémentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24610.0010
24610.0011
24610.0015
24610.0016
24610.0020
24610.0021
24610.0030
24610.0031
24610.0040
24610.0041
24610.0110
24610.0111
24610.0115
24610.0116
24610.0120
24610.0121
24610.0130
24610.0131
24610.0140
24610.0141
24610.0210
24610.0211
24610.0215
24610.0216
24610.0220
24610.0221
24610.0230
24610.0231
24610.0240
24610.0241
24610.0310
24610.0311
24610.0315
24610.0316
24610.0320
24610.0321
24610.0330
24610.0331
24610.0340
24610.0341
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, D.E. D
(Ø)
Poignée Poignée, type Matériau de la poignée Poignée, épaisseur t
(mm)
D.I. du trou rond d2
(mm)
Diam. du trou carré B
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperature max.
(°C)
For Cylindrical Handle: d3
(mm)
Cylindrical handle EH 24530. For Cylindrical Handle: d (metr.)

28.95 €

1 4 jours 10125Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--33121253115--18~ 33----

28.95 €

1 4 jours 10125Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--33141253115--18~ 33----

35.26 €

1 4 jours 10140Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--36141403616.5--19~ 36----

35.26 €

1 4 jours 10140Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--36161403616.5--19~ 36----

42.06 €

1 4 jours 10160Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--39141603618--20~ 39----

42.06 €

1 4 jours 10160Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--39161603618--20~ 39----

61.73 €

1 4 jours 10200Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--45182004220.5--24~ 45----

61.73 €

1 4 jours 10200Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--45202004220.5--24~ 45----

80.90 €

1 4 jours 10250Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--51222504823--28~ 51----

80.90 €

1 4 jours 10250Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--51262504823--28~ 51----

32.61 €

1 4 jours 10125Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--33121253115413.818~ 33----

32.61 €

20.22 €

1 Jour même

Stock

10125Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--33141253115516.318~ 33----

40.71 €

1 4 jours 10140Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--36141403616.5516.319~ 36----

40.71 €

1 4 jours 10140Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--36161403616.5518.319~ 36----

45.52 €

1 4 jours 10160Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--39141603618516.320~ 39----

45.52 €

1 4 jours 10160Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--39161603618518.320~ 39----

70.35 €

43.62 €

1 Jour même

Stock

10200Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--45182004220.5620.824~ 45----

70.35 €

43.62 €

1 Jour même

Stock

10200Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--45202004220.5622.824~ 45----

91.35 €

2 4 jours 10250Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--51222504823624.828~ 51----

91.35 €

1 4 jours 10250Non fourni (sans trou de montage pour poignée)--51262504823829.328~ 51----

41.36 €

2 4 jours 10125FourniRotatifÉlastomère thermoplastique33121253115--18~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

41.36 €

1 4 jours 10125FourniRotatifÉlastomère thermoplastique33141253115--18~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

49.59 €

1 4 jours 10140FourniRotatifÉlastomère thermoplastique36141403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

49.59 €

30.75 €

1 Jour même

Stock

10140FourniRotatifÉlastomère thermoplastique36161403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

56.13 €

1 4 jours 10160FourniRotatifÉlastomère thermoplastique39141603618--20~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

56.13 €

1 4 jours 10160FourniRotatifÉlastomère thermoplastique39161603618--20~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

72.80 €

1 4 jours 10200FourniRotatifÉlastomère thermoplastique45182004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

72.80 €

1 4 jours 10200FourniRotatifÉlastomère thermoplastique45202004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

100.06 €

1 4 jours 10250FourniRotatifÉlastomère thermoplastique51222504823--28~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

100.06 €

1 4 jours 10250FourniRotatifÉlastomère thermoplastique51262504823--28~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

44.61 €

2 2 jours 10125FourniRotatifÉlastomère thermoplastique33121253115413.818~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

44.61 €

1 4 jours 10125FourniRotatifÉlastomère thermoplastique33141253115516.318~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

52.49 €

1 4 jours 10140FourniRotatifÉlastomère thermoplastique36141403616.5516.319~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

52.49 €

32.54 €

1 Jour même

Stock

10140FourniRotatifÉlastomère thermoplastique36161403616.5518.319~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

60.37 €

37.43 €

1 Jour même

Stock

10160FourniRotatifÉlastomère thermoplastique39141603618516.320~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

60.37 €

1 4 jours 10160FourniRotatifÉlastomère thermoplastique39161603618518.320~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

87.63 €

1 4 jours 10200FourniRotatifÉlastomère thermoplastique45182004220.5620.824~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

87.63 €

1 4 jours 10200FourniRotatifÉlastomère thermoplastique45202004220.5622.824~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

109.95 €

1 4 jours 10250FourniRotatifÉlastomère thermoplastique51222504823624.828~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

109.95 €

1 4 jours 10250FourniRotatifÉlastomère thermoplastique51262504823829.328~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 2 branches Poignée, matériau Aluminium Section de montage, usinage de trou Alésage rond (trou traversant)
Poignée, surface Non fourni Axle part Steel, galvanized Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique