Poussoirs latéraux, avec tôle à ressort

Poussoirs latéraux, avec tôle à ressort
Le poussoir latéral à tôle d'acier à ressort est utilisé pour positionner des pièces contre des appuis ou butées, p. ex. fixation des circuits imprimés ou positionnement des pièces avant bridage.
La version à deux côtés peut servir pour un bridage multiple.
Ci-dessous h1 est un effet résultant de l'effet de placage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Lateral Spring Plungers • with spring steel sheet, EH 22160.

Product Description

The lateral spring plunger with spring steel sheet guarantees a simple and secure positioning of workpieces or components at stops or fixture plates, e.g. in board mounting or before the clamping process in the jig and fixture construction.
The double-sided version allows for serial clamping.
Below h1 is resulting a down hold effect.

Material

Spring element
• Stainless steel
Body
• Steel, black

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsStrokeFor screwSpring loadOperating temperature rangeWeightArt. No.
l1l2l3l4l5b1b2b3h1h2h3Rs Fmax.  
±1    ±0.5 ~ ±1    max. 1)   
              ~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
one-sided – picture 1
554020106.620822.528.543.01022.51.5M 65525012722160.0006
7250231213.525629.040.561.51532.81.5M1217025025122160.0012
double-sided – picture 2
554020106.620825.028.542.51022.51.5M 65525012822160.0206
7250231213.525633.540.561.51532.81.5M1217025025622160.0212
1) statistical average value

Application Example

Référence pièce
22160.0006
22160.0012
22160.0206
22160.0212
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Spring Load F
(N)
R
(mm)
For screw

16.47 €

1 Jour même

Stock

10554020106.6208~ 22.528.54310~ 5522.5M6

17.64 €

1 2 jours 107250231213.5256~ 2940.561.515~ 17032.8M12

20.23 €

1 2 jours 10554020106.6208~ 2528.542.510~ 5522.5M6

21.30 €

1 2 jours 107250231213.5256~ 33.540.561.515~ 17032.8M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Poussée latérale Course S(mm) 1.5
Forme de la section de fixation Base de l'embase Temperature max.(°C) 250 Spring element Stainless steel
Body Steel, black Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique