Mors de serrage doubles, mors usinables

Mors de serrage doubles, mors usinables
En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et brident la pièce à usiner contre une butée fixe.
Les mors sont usinables pour épouser la forme de la pièce. La plaque de verrouillage est utilisée uniquement lors de l'usinage des mors pour éviter les vibrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23251.0106
23251.0108
23251.0112
23251.0116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
Clamping force
(kN)

62.58 €

1 3 jours 10M6M423.915.938.116.16.619.19.452.514.36.7

87.23 €

1 3 jours 10M8M431.820.650.820.89.925.412.762.514.58.9

240.70 €

1 3 jours 10M12M547.530.576.230.914.838.119.110338.415.6

394.41 €

1 3 jours 10M16M663.541.3101.641.320.350.825.414474.626.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium Alloy Type Poussée latérale Forme de la section de fixation Straight base
Body Aluminium Screw Steel Taper Case-hardened steel
Locking plate Aluminium Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique