Référence pièce:
références possibles.![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | WS | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l | s | F1 | F2 | max. | |||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0104 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0105 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22030.0106 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.1 | 22030.0108 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0110 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0112 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0116 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0120 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 106.0 | 22030.0124 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0146 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.1 | 22030.0148 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0150 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0152 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0156 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0160 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 106.0 | 22030.0164 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0304 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0305 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.9 | 22030.0306 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.2 | 22030.0308 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0310 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0312 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0316 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0320 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 104.0 | 22030.0324 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0346 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.2 | 22030.0348 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0350 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0352 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0356 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0360 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 108.0 | 22030.0364 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
2.11 € ( 2.51 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
2.11 € ( 2.51 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
1.96 € ( 2.33 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
2.43 € ( 2.89 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
2.65 € ( 3.15 € ) | 4 jours ouvrables |
3.59 € ( 4.27 € ) | 2 jours ouvrables |
5.22 € ( 6.21 € ) | 2 jours ouvrables |
7.94 € ( 9.45 € ) | 2 jours ouvrables |
12.07 € ( 14.36 € ) | 2 jours ouvrables |
2.04 € ( 2.43 € ) | 2 jours ouvrables |
2.58 €1.42 € ( 1.69 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
2.95 € ( 3.51 € ) | 4 jours ouvrables |
3.92 € ( 4.66 € ) | 4 jours ouvrables |
5.58 € ( 6.64 € ) | 4 jours ouvrables |
8.42 € ( 10.02 € ) | 4 jours ouvrables |
12.87 €6.95 € ( 8.27 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
4.60 € ( 5.47 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
4.60 € ( 5.47 € ) | 2 jours ouvrables |
4.60 € ( 5.47 € ) | 4 jours ouvrables |
5.31 € ( 6.32 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
6.03 € ( 7.18 € ) | 4 jours ouvrables |
7.94 € ( 9.45 € ) | 2 jours ouvrables |
12.19 € ( 14.51 € ) | 4 jours ouvrables |
15.95 € ( 18.98 € ) | 4 jours ouvrables |
25.35 € ( 30.17 € ) | 4 jours ouvrables |
4.83 € ( 5.75 € ) | 2 jours ouvrables |
5.54 € ( 6.59 € ) | 4 jours ouvrables |
6.26 €3.38 € ( 4.02 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
8.41 € ( 10.01 € ) | 4 jours ouvrables |
12.87 € ( 15.32 € ) | 4 jours ouvrables |
16.42 € ( 19.54 € ) | 4 jours ouvrables |
25.93 €14.00 € ( 16.66 € ) | Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même |
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.