Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. Due to expanding fit of the body, the spring plungers can accommodate variation of up to 0.2 mm in the locating bore. A less precise locating hole means lower machining costs. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | D1 | ||
+0.1 | ±0.2 | ~ | ~ | ~ | +0.2 | |||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
Thermoplastic body, stainless steel ball | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0704 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0705 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0706 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0708 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0710 |
Body and ball from thermoplastic | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0804 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.1 | 22080.0805 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.2 | 22080.0806 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.5 | 22080.0808 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0810 |
Référence pièce
|
---|
22080.0704 |
22080.0705 |
22080.0706 |
22080.0708 |
22080.0710 |
22080.0804 |
22080.0805 |
22080.0806 |
22080.0808 |
22080.0810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | Bille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 0.8 | No | Hardening | 4 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | ~ 1 | ~ 3 | ~ 6.5 | 4 | Stainless steel | ||
0.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 1 | No | Hardening | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Stainless steel | ||
0.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 1.6 | No | Hardening | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Stainless steel | ||
0.86 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.90 | No | Hardening | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | ~ 1 | ~ 10 | ~ 20.4 | 8 | Stainless steel | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 2.40 | No | Hardening | 10 | 8 | 11 | 10 | 13.5 | ~ 1.5 | ~ 11.9 | ~ 22.3 | 10 | Stainless steel | ||
0.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Résine | 0.8 | - | - | 4 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | ~ 1 | ~ 3 | ~ 6.5 | 4 | Thermoplastic POM | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 10 | Résine | 1 | - | - | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Thermoplastic POM | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 10 | Résine | 1.6 | - | - | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Thermoplastic POM | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | 10 | Résine | 1.90 | - | - | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | ~ 1 | ~ 10 | ~ 20.4 | 8 | Thermoplastic POM | ||
1.60 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 2.40 | - | - | 10 | 8 | 11 | 10 | 13.5 | ~ 1.5 | ~ 11.9 | ~ 22.3 | 10 | Thermoplastic POM |
Loading...
Matériau du corps | Résine | Méthode de montage | Press Fitting | Température min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 50 | Ressort | Stainless steel | Version | Ball |
Montage | press in | Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Course S(mm)
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Bille
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles