• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brides, DIN 6314 plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23140.0007
23140.0009
23140.0011
23140.0014
23140.0015
23140.0018
23140.0019
23140.0022
23140.0023
23140.0026
23140.0027
23140.0034
23140.0035
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
l
(mm)
For screw

5.39 €

Disponible Jour même

Stock

10106.6208102050M6

6.55 €

Disponible Jour même

Stock

101292510132260M8

7.92 €

Disponible Jour même

Stock

1015113012153080M10

9.52 €

Disponible Jour même

Stock

10201440142140100M12

11.06 €

Disponible Jour même

Stock

10201440142150125M12

13.70 €

Disponible Jour même

Stock

10251850182645125M16

18.04 €

Disponible Jour même

Stock

10251850182665160M16

25.69 €

Disponible Jour même

Stock

10302260223060160M20

31.30 €

Disponible Jour même

Stock

10302260223080200M20

36.69 €

Disponible Jour même

Stock

10302670263580200M24

52.25 €

Disponible Jour même

Stock

103026702635105250M24

99.55 €

Disponible Jour même

Stock

104033803445100250M30

147.95 €

Disponible Jour même

Stock

105033803445130315M30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Hold Down Type
Type de longueur du bras Standard Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique