Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Brides, DIN 6315 B à fourche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23150.0007
23150.0009
23150.0011
23150.0014
23150.0015
23150.0016
23150.0018
23150.0019
23150.0020
23150.0022
23150.0023
23150.0024
23150.0026
23150.0027
23150.0028
23150.0034
23150.0035
23150.0036
23150.0040
23150.0041
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
l1
(mm)
For screw

7.15 €

Disponible Jour même

Stock

10126.6196360M6

8.21 €

Disponible Jour même

Stock

10159258480M8

8.96 €

Disponible Jour même

Stock

10201131105100M10

11.40 €

Disponible Jour même

Stock

10251438126125M12

12.97 €

Disponible Jour même

Stock

10251438126160M12

15.89 €

Disponible Jour même

Stock

10251438126200M12

15.96 €

Disponible Jour même

Stock

10301848158160M16

18.14 €

Disponible Jour même

Stock

10301848158200M16

27.39 €

Disponible Jour même

Stock

104018481510250M16

24.26 €

Disponible Jour même

Stock

104022521510200M20

33.16 €

Disponible Jour même

Stock

104022622010250M20

43.94 €

Disponible Jour même

Stock

104022622010315M20

29.10 €

Disponible Jour même

Stock

104026662010200M24

34.93 €

Disponible Jour même

Stock

104026662010250M24

48.90 €

Disponible Jour même

Stock

104026662010315M24

55.51 €

Disponible Jour même

Stock

105033742012250M30

63.09 €

Disponible Jour même

Stock

105033742012315M30

84.65 €

Disponible Jour même

Stock

105033742012400M30

164.77 €

Disponible Jour même

Stock

1060401003012400M36

226.60 €

Disponible Jour même

Stock

1060401003012600M36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Type de longueur du bras Standard Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique