Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23180.0111
Référence pièce
|
---|
23180.0111 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 5 | - | 11 | 25 | 11.5 | M10 | 125 | 28 | 36 | 21 | 52 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides, à nez, le numéro d'article est le suivant: 23180.0111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23180.0111.
Configurer
Stock
Propriétés de base
a3(mm)
Type
a1(mm)
a2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23180.0107 |
23180.0109 |
23180.0113 |
23180.0117 |
23180.0207 |
23180.0209 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.21 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 2.5 | - | 6.6 | 15 | 7.5 | M6 | 80 | 17 | 23 | 13 | 34 | |||
26.64 € | 1 | 3 jours | 10 | 12 | 4 | - | 9 | 20 | 9.5 | M8 | 100 | 22 | 29 | 17 | 42 | |||
38.74 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 7 | - | 13 | 30 | 13.5 | M12 | 150 | 34 | 43 | 25 | 63 | |||
51.20 € | 1 | 2 jours | 10 | 25 | 9 | - | 17 | 35 | 15.5 | M16 | 175 | 40 | 52 | 29 | 70 | |||
25.52 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 15 | 7.5 | - | 80 | 17 | 23 | 13 | 34 | |||
27.85 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 4 | 3 | 9 | 20 | 9.5 | - | 100 | 22 | 29 | 17 | 42 |