• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brides, crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté

Brides, crocodiles, avec appui réglable, avec goujon fileté
  • Remise sur volume

L'appui et le patin sont fixés à la bride, et donc imperdables. La bride est équipée de deux faces de serrage et peut être utilisée dans les deux sens, selon l'application et les besoins.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23185.0212
23185.0213
23185.0214
23185.0215
23185.0216
23185.0217
23185.0218
23185.0219
23185.0220
23185.0221
23185.0222
23185.0223
23185.0224
23185.0225
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
Clamping force
(kN)

79.97 €

Disponible 3 jours 10271217443013M120 - 30181152530100111830

81.40 €

Disponible 3 jours 10271217443013M120 - 55181152530125111830

83.77 €

Disponible 3 jours 10361721554117M120 - 50201503536125121840

84.37 €

Disponible 3 jours 10361721554117M120 - 70201503536160121840

85.53 €

Disponible 3 jours 10361721554117M160 - 40201503536125122440

86.57 €

Disponible 3 jours 10361721554117M160 - 70201503536160122440

108.13 €

Disponible 3 jours 10422027623021M160 - 40301874444160142460

109.29 €

Disponible 3 jours 10422027623021M160 - 80301874444200142460

111.10 €

Disponible 3 jours 10422027623021M200 - 40301874444160143060

112.09 €

Disponible 3 jours 10422027623021M200 - 80301874444200143060

140.58 €

Disponible 3 jours 10512434703025M200 - 70312356047200173075

142.01 €

Disponible 3 jours 10512434703025M200 - 100312356047250173075

145.97 €

Disponible 3 jours 10512434703025M240 - 50312356047200173675

147.73 €

Disponible 3 jours 10512434703025M240 - 100312356047250173675

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Hold Down Type
Type de longueur du bras Standard Clamps Steel, tempered, zinc-plated Nut Heat-treated steel
Disc Heat-treated steel Screw Heat-treated steel Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique