Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23185.0312 |
23185.0313 |
23185.0314 |
23185.0315 |
23185.0316 |
23185.0317 |
23185.0318 |
23185.0319 |
23185.0320 |
23185.0321 |
23185.0322 |
23185.0323 |
23185.0324 |
23185.0325 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 30 | 18 | 115 | 25 | 30 | 100 | 11 | 18 | 4 | 30 | |||
123.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 18 | 4 | 30 | |||
133.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 50 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 18 | 4 | 40 | |||
131.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 18 | 4 | 40 | |||
134.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 40 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 24 | 4 | 40 | |||
138.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 24 | 4 | 40 | |||
162.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 24 | 4 | 60 | |||
162.86 € | 1 | 4 jours | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 24 | 4 | 60 | |||
164.96 € | 1 | 4 jours | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M20 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 30 | 5 | 60 | |||
167.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M20 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 30 | 5 | 60 | |||
205.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 70 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 30 | 5 | 75 | |||
208.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 30 | 5 | 75 | |||
230.60 € | 1 | 4 jours | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 50 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 36 | 5 | 75 | |||
232.70 € | 1 | 4 jours | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 36 | 5 | 75 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Bride | Steel, tempered, zinc-plated | Nut | Heat-treated steel |
Poussoir plat | Heat-treated steel | Screw | Heat-treated steel | Sans minéraux de conflit | yes |
Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Force de serrage(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles