Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16

Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16
La bride flottante est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d'appuis fixes, avec le bridage intégré. Ce seul élément remplace un vérin d'appui et un vérin de bridage.
Les avantages du système de la bride flottante sont les suivants:
- particulièrement adaptée pour de grandes pièces ayant un usinage difficile,
- amortissement des vibrations pendant l'usinage,
- permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
- bridage sans déformation de pièces brutes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23320.0016

Référence pièce
23320.0016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,722.14 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Push and Pull Mounting Direction Freely Type
Type de hauteur du bras Standard Corps Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated Housing Aluminium, red anodised
Mâchoires Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Vous vous trouvez sur la page de Brides flottantes, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 16, le numéro d'article est le suivant: 23320.0016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23320.0016.

Assistance technique