Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23470.0005 |
23470.0006 |
23470.0007 |
23470.0010 |
23470.0014 |
23470.0021 |
23470.0030 |
23470.0170 |
23470.0171 |
23470.0172 |
23470.0232 |
23470.0250 |
23470.0270 |
23470.0350 |
23470.0365 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Type | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Carrying force (kN) | For Size (mm) | Size Range (mm) | Caps | holder | Screw Jacks | Sans minéraux de conflit | Conformité REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.18 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 31 | 31 | Tr 20 x 4 | - | - | 38 | 50 | - | - | 15 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
49.00 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 42 | 52 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
50.00 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 50 | 70 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
59.69 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 70 | 100 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
101.05 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 69 | 69 | Tr 40 x 7 | 12 | - | 100 | 140 | - | - | 100 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
195.34 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 80 | 70 | Tr 50 x 8 | 12 | - | 140 | 210 | - | - | 170 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
387.68 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 100 | 80 | Tr 65 x 10 | 12 | - | 190 | 300 | - | - | 350 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
- | 11.85 € 7.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 10.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 21.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 - 300 | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 75.24 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | 40 | - | 31 | 18.5 | - | - | - | 175 | 30 | 35 | 90 | - | 50 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 87.91 € 54.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | 60 | - | 50 | 20.5 | - | - | - | 190 | 38 | 46 | 90 | - | 52 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 96.70 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | 80 | - | 69 | 24.5 | - | - | - | 210 | 48 | 54 | 90 | - | 140 | - | - | Steel | - | - | - | ||
- | 92.74 € 57.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | - | 50 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 52 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - | ||
- | 102.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Option Parts | Peripherals | - | 65 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 140 | - | Steel, case-hardened | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Type
b(mm)
d
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Carrying force(kN)
For Size(mm)
Size Range(mm)
Caps
holder
Screw Jacks
Sans minéraux de conflit
Conformité REACH
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles