Inscription
Configurer
  • b(mm)
  • d1(mm)
  • h1 max.(mm)
  • h1 min.(mm)
  • h2(mm)
  • h3(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l4(mm)
  • l5(mm)
  • s(mm)
  • WS(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Brides compactes

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
En rapport

b

(mm)

d1

(mm)

d2

h1 max.

(mm)

h1 min.

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l4

(mm)

l5

(mm)

s

(mm)

WS

(mm)

Force de serrage

(kN)

Tightening torque max.

(Nm)

RoHS?Quantité minimale de commande
45
M12
M8
60
40
59
95
134
70
13
10
43
16
15
45
10
1 pièces
55
M16
M12
85
47
70
126
213
120
17
12.5
85
18
25
75
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
308.56 €
( 367.19 € )
4 jours ouvrables
404.96 €
( 481.90 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Le système de bridage compact est adapté à toutes les applications de bridage, sur des surfaces usinées et brutes. Grâce au levier de serrage auto-bloquant, l'utilisation peut se faire horizontalement et verticalement, le levier conserve toujours sa position, même lorsque la bride est desserrée.
Caractéristiques:- bridage avec précision de la position de serrage
- manipulation simple et universelle
- force de serrage élevée pour couple de serrage minimal grâce au levier de serrage monté sur palier
- grande plage de serrage continue
- levier de serrage entièrement rétractable dans le corps, pour une plus grande facilité de changement de pièce
- levier de serrage avec filetage, pour l'adaptation d'éléments de bridage, p. ex. vis à bille (EH 22700. - EH 22720.), cimblots oscillants (EH 22730./EH 22740.), vis de pression (EH 22760.) etc.
- grande plage de réglage pour force de serrage constante
- réglage de hauteur continue grâce aux adaptateurs 23690.0112/.0116
- possibilités de fixation simples et flexibles
- anti-corrosion
- insensible aux poussières et copeaux