• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateurs de hauteur, pour brides compactes

Adaptateurs de hauteur, pour brides compactes
Les adaptateurs de hauteur pour les systèmes de bridage compacts permettent d'augmenter la plage de serrage.Les caractéristiques sont les suivantes:- réglage continue de la plage de serrage
- l'adaptateur de hauteur permet un positionnement précis du système de bridage compact pour une matrice d'entraxes donnée
- réglage de la hauteur à volonté.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23690.0112
23690.0116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)

120.75 €

1 3 jours 104514M12201347013

188.84 €

1 3 jours 105518M163521312017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Composants périphériques
l3(mm) 50 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique