Brides droites, courtes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23700.0022
23700.0026
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)

39.90 €

1 4 jours 102012.535M1211021.511.582

55.98 €

1 4 jours 10301740M161422815107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Sans minéraux de conflit yes Conformité REACH yes

Assistance technique