Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23700.0412 |
23700.0416 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | f (mm) | g | k (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.34 € | 1 | 3 jours | 10 | 29.7 | 88 | 67 | 12.7 | M12 | 24 | 61.5 | 18 | 70 | |||
425.13 € | 1 | 3 jours | 10 | 39.7 | 105 | 85 | 17 | M16 | 32 | 74.8 | 22 | 85 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Composants périphériques |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b(mm)
c(mm)
f(mm)
g
k(mm)
l1(mm)
l2(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles