Eléments de base, version basse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23700.0612

Référence pièce
23700.0612
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

96.47 €

Disponible 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Composants périphériques
a(mm) 12 b(mm) 30 b1(mm) 25
c(mm) 65 g M12 i(mm) 12.5
p(mm) 23 Body Steelened Wearing parts Heat-treated steel
Pull-rod Special steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Eléments de base, version basse, le numéro d'article est le suivant: 23700.0612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23700.0612.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique