Marques
Société
Contact
Inscription
Connexion
Panier
FR
Produits / Catégories
Centre de solutions
Secteurs d’activité
MISUMI Page d’accueil
Composants mécaniques
Positionnement, gabarits et fixations
Éléments de serrage pour pièces à usiner
Éléments de serrage à enfoncer
Eléments de base, orientables
Configurer
Tout effacer
a(mm)
8
12
b(mm)
25
30
c(mm)
65
78
g
M12
M16
i(mm)
12.5
14
p(mm)
27
33
Type
23700
CAO
3D
Jours d'expédition estimés
Tout
Dans les 4 jours ouvrables
HALDER
Eléments de base, orientables
Catalogue
Référence pièce:
encore indéterminée.
2
références possibles.
Données sur les produits
Téléchargement des données de CAO
Ajouter à Mes composants
Quantité :
Ajouter au panier
Liste des numéros de pièces
Catalogue
Liste des numéros de pièces
Nombre d’articles
30 articles
60 articles
90 articles
1
Référence pièce
23700.0712
23700.0716
En rapport
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
g
i
(mm)
p
(mm)
RoHS
?
Quantité minimale de commande
Feuille de donnees
8
25
65
M12
12.5
27
10
1 pièces
Feuille de donnees
12
30
78
M16
14
33
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Trier par
Jour d'expédition standard
Trier par
92.28 €
(
109.81 €
)
4 jours ouvrables
103.41 €
(
123.06 €
)
4 jours ouvrables
1
Catalogue
Page d'accueil des produits
Ouvrir
Catalogue (2 pages)
Loading...