Billes porteuses, avec corps en tôle d'acier

Billes porteuses, avec corps en tôle d'acier
  • En promotion
Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage,  ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.
Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ball Casters • with sheet steel housing, EH 22750.

Product Description

Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities.
For example, parts can be easily moved, turned and controlled.
As from d1 = 36 fitted with an oil drenched felt seal to protect against dirt.

Material

Cap
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel
Housing
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel
Ball
• Ball-bearing steel
• Stainless steel

Further products

• Tolerance Rings

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeDynamic carrying
figure C
WeightArt. No.
d1ball diameterd2h1h2h3h4D1 1)  
[mm][mm][N][g] 
cap and housing zinc-plated
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.031006.822750.00002)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0325018.022750.00022)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0550040.022750.00042)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.051300131.022750.0008
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.052500277.022750.0012
62.0±0.095457519.0±0.4053.74.210.361.83+0.076000741.022750.0016
all parts zinc-plated, ball from stainless steel
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.03707.022750.00202)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0318018.022750.00222)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0537040.022750.00242)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.05970132.022750.0028
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.051900273.022750.0032
62.0±0.095457519.0±0.4053.74.210.361.83+0.074500739.022750.0036
all parts from stainless steel
12.6±0.0558174.8±0.1511.21.83.212.57+0.03707.022750.00402)
18.0±0.05512237.4±0.1515.52.04.317.97+0.0318017.022750.00422)
24.0±0.06515319.5±0.2021.52.56.123.95+0.0537039.022750.00442)
36.0±0.08022459.8±0.2029.52.95.735.90+0.05970133.022750.0048
45.0±0.080305513.8±0.3037.53.77.944.85+0.051900272.022750.0052
1) Reference value for 2 mm sheet steel/ 5 mm aluminum (force fit)
2) Without felt seal

Application Example

Référence pièce
22750.0000
22750.0002
22750.0004
22750.0008
22750.0012
22750.0016
22750.0020
22750.0022
22750.0024
22750.0028
22750.0032
22750.0036
22750.0040
22750.0042
22750.0044
22750.0048
22750.0052
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de capacité de charge
(N)
Charge admissible
(N)
Matériau du corps Matériau de la bille D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Couvercle

11.49 €

1 4 jours 1050,1 à 100,0100--12.681712.574.811.21.83.2Steel, galvanized

12.70 €

1 Jour même

Stock

10100,1 à 500,0250--18122317.977.415.524.3Steel, galvanized

14.09 €

1 Jour même

Stock

10100,1 à 500,0500--24153123.959.521.52.56.1Steel, galvanized

18.91 €

1 4 jours 10500,1 à 50001300--36224535.99.829.52.95.7Steel, galvanized

37.46 €

1 4 jours 10500,1 à 50002500--45305544.8513.837.53.77.9Steel, galvanized

97.21 €

60.27 €

1 Jour même

Stock

105 000,1 à 10 0006000--62457561.831953.74.210.3Steel, galvanized

21.11 €

1 4 jours 1050,1 à 100,070-Acier inoxydable12.681712.574.811.21.83.2Steel, galvanized

23.37 €

1 4 jours 10100,1 à 500,0180-Acier inoxydable18122317.977.415.524.3Steel, galvanized

25.86 €

1 4 jours 10100,1 à 500,0370-Acier inoxydable24153123.959.521.52.56.1Steel, galvanized

40.48 €

1 4 jours 105 000,1 à 10 000970-Acier inoxydable36224535.99.829.52.95.7Steel, galvanized

67.23 €

2 4 jours 10500,1 à 50001900-Acier inoxydable45305544.8513.837.53.77.9Steel, galvanized

168.89 €

1 4 jours 10500,1 à 50004500-Acier inoxydable62457561.831953.74.210.3Steel, galvanized

40.25 €

2 4 jours 1050,1 à 100,070Acier inoxydableAcier inoxydable12.681712.574.811.21.83.2Stainless steel

44.37 €

1 4 jours 10100,1 à 500,0180Acier inoxydableAcier inoxydable18122317.977.415.524.3Stainless steel

49.25 €

1 4 jours 10100,1 à 500,0370Acier inoxydableAcier inoxydable24153123.959.521.52.56.1Stainless steel

117.50 €

1 2 jours 10500,1 à 5000970Acier inoxydableAcier inoxydable36224535.99.829.52.95.7Stainless steel

159.26 €

98.74 €

1 Jour même

Stock

10500,1 à 50001900Acier inoxydableAcier inoxydable45305544.8513.837.53.77.9Stainless steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Cylindre Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique