Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. |
Dimensions | H1 min. | Location hole D1 | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | |||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
ball from ball-bearing steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 500 | 42 | 22750.0104 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 1300 | 144 | 22750.0108 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2500 | 292 | 22750.0112 |
ball from stainless steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 370 | 42 | 22750.0124 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 970 | 143 | 22750.0128 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 1900 | 290 | 22750.0132 |
Suitable for ball caster | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
![]() | 24 | 451 | 22750.0144 |
36 | 480 | 22750.0148 | |
45 | 503 | 22750.0152 |
Référence pièce
|
---|
22750.0104 |
22750.0108 |
22750.0112 |
22750.0124 |
22750.0128 |
22750.0132 |
22750.0144 |
22750.0148 |
22750.0152 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme | Plage de capacité de charge (N) | Charge admissible (N) | Matériau de la bille | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Couvercle | Suitable for ball caster (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Standard | Cylindre | 100,1 à 500,0 | 500 | - | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
23.20 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard | Cylindre | 500,1 à 5000 | 1300 | - | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
44.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard | Cylindre | 500,1 à 5000 | 2500 | - | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
28.82 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard | Cylindre | 100,1 à 500,0 | 370 | Acier inoxydable | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
44.37 € | 1 | 4 jours | 10 | Standard | Cylindre | 500,1 à 5000 | 970 | Acier inoxydable | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
68.62 € | 2 | 4 jours | 10 | Standard | Cylindre | 500,1 à 5000 | 1900 | Acier inoxydable | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
- | 98.07 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
- | 105.51 € 65.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ||
- | 113.33 € | 1 | 4 jours | 10 | - | Autres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme
Plage de capacité de charge(N)
Charge admissible(N)
Matériau de la bille
D.E. D(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Couvercle
Suitable for ball caster(mm)
Conflict Minerals free
REACH compliant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles