Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimensions | Weight | Art. No. | ||
d1 | d2 | s | ||
[mm] | [g] | |||
Free cutting steel | ||||
16 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 22270.0016 |
20 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 22270.0020 |
22 | 5.5 | 3.5 | 8.1 | 22270.0022 |
25 | 5.5 | 3.5 | 11.0 | 22270.0025 |
28 | 5.5 | 3.5 | 14.0 | 22270.0028 |
32 | 6.6 | 4.0 | 22.0 | 22270.0032 |
36 | 6.6 | 4.0 | 28.0 | 22270.0036 |
40 | 6.6 | 5.0 | 44.0 | 22270.0040 |
45 | 6.6 | 6.0 | 66.0 | 22270.0045 |
52 | 6.6 | 6.0 | 91.0 | 22270.0052 |
Stainless steel | ||||
16 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 22270.0116 |
20 | 4.5 | 3.0 | 6.1 | 22270.0120 |
22 | 5.5 | 3.5 | 8.1 | 22270.0122 |
25 | 5.5 | 3.5 | 11.0 | 22270.0125 |
28 | 5.5 | 3.5 | 14.0 | 22270.0128 |
32 | 6.6 | 4.0 | 22.0 | 22270.0132 |
36 | 6.6 | 4.0 | 28.0 | 22270.0136 |
40 | 6.6 | 5.0 | 44.0 | 22270.0140 |
45 | 6.6 | 6.0 | 66.0 | 22270.0145 |
52 | 6.6 | 6.0 | 91.0 | 22270.0152 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 4.5 | 3 | Revêtement oxydé noir | |||
1.05 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | 4.5 | 3 | Revêtement oxydé noir | |||
1.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 5.5 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | |||
1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 5.5 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | |||
1.66 € | 1 | 2 jours | 10 | 28 | 5.5 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | |||
2.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 6.6 | 4 | Revêtement oxydé noir | |||
2.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 36 | 6.6 | 4 | Revêtement oxydé noir | |||
3.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 6.6 | 5 | Revêtement oxydé noir | |||
3.91 € | 1 | 2 jours | 10 | 45 | 6.6 | 6 | Revêtement oxydé noir | |||
4.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 52 | 6.6 | 6 | Revêtement oxydé noir | |||
1.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 4.5 | 3 | Non fourni | |||
1.86 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 4.5 | 3 | Non fourni | |||
2.68 € | 10 | 2 jours | 10 | 22 | 5.5 | 3.5 | Non fourni | |||
2.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 5.5 | 3.5 | Non fourni | |||
2.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 5.5 | 3.5 | Non fourni | |||
3.57 € | 18 | 2 jours | 10 | 32 | 6.6 | 4 | Non fourni | |||
3.46 € | 10 | 2 jours | 10 | 36 | 6.6 | 4 | Non fourni | |||
4.04 € | 10 | 2 jours | 10 | 40 | 6.6 | 5 | Non fourni | |||
5.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 6.6 | 6 | Non fourni | |||
6.21 € | 10 | 2 jours | 10 | 52 | 6.6 | 6 | Non fourni |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Vis à tête plate | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
du moyeu(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles