Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650. |
T-slot size machine | For screws | Weight | Art. No. |
b | ISO 4762 | ||
h6 | |||
[mm] | [mm] | [g] | |
size 10-12 – picture 1 | |||
10 | M6 | 19 | 23110.0010 |
12 | M6 | 20 | 23110.0012 |
size 14-18 – picture 2 | |||
14 | M6 | 28 | 23110.0014 |
16 | M6 | 30 | 23110.0016 |
18 | M6 | 32 | 23110.0018 |
size 22-36 – picture 3 | |||
22 | M6 | 58 | 23110.0022 |
24 | M6 | 63 | 23110.0024 |
28 | M6 | 68 | 23110.0028 |
36 | M6 | 81 | 23110.0036 |
Référence pièce
|
---|
23110.0010 |
23110.0012 |
23110.0014 |
23110.0016 |
23110.0018 |
23110.0022 |
23110.0024 |
23110.0028 |
23110.0036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | b (mm) | For screws ISO 4762 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € 17.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | M6 x 10 | |||
26.56 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | M6 x 10 | |||
24.60 € | 18 | 2 jours | 10 | 14 | M6 x 10 | |||
24.60 € 15.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | M6 x 10 | |||
24.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 18 | M6 x 10 | |||
30.34 € | 1 | 2 jours | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
34.50 € | 1 | 2 jours | 10 | 24 | M6 x 16 | |||
36.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | M6 x 16 | |||
40.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 36 | M6 x 16 |
Loading...
Forme | Type carré | Forme intérieure | Droit | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
b1(mm) | 20 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
b(mm)
For screws ISO 4762
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles