Bagues de centrage / rond, taraudé / acier

Bagues de centrage / rond, taraudé / acier
Les lardons étagés cylindriques servent à positionner des outillages et éléments de bridage dans les trous de positionnement cylindriques des plateaux ou palettes.
Ils peuvent être montés dans des alésages et des rainures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23110.0110
23110.0112
23110.0114
23110.0116
23110.0118
23110.0120
23110.0122
23110.0128
23110.0136
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSdu moyeu
(mm)
b
(mm)
For screws ISO 4762

72.26 €

1 Jour même

Stock

103010M6 x 10

74.66 €

1 4 jours 103012M6 x 10

62.68 €

1 4 jours 103014M6 x 16

63.40 €

1 4 jours 103016M6 x 16

65.53 €

1 Jour même

Stock

103018M6 x 16

68.72 €

1 4 jours 103620M6 x 16

70.29 €

1 Jour même

Stock

104022M6 x 16

69.35 €

1 4 jours 104228M6 x 16

72.45 €

1 4 jours 104836M6 x 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type carré Forme intérieure Contre-alésé Traitement de surface Revêtement oxydé noir
b1(mm) 20 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique