Cimblots de centrage / acier / cémenté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Centering Pins, EH 23110.

Product Description

The centering pins are used for centering fixtures on pallets.

Material

• Alloyed case-hardened steel, case-hardened, ground

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
dl  
h6   
[mm][g] 
20317023110.0510
253511823110.0520
503147323110.0530
504569523110.0540

Application Example

Référence pièce
23110.0510
23110.0520
23110.0530
23110.0540
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd
(mm)
l
(mm)

23.66 €

18 4 jours 102031

26.39 €

1 4 jours 102535

41.22 €

1 Jour même

Stock

105031

47.11 €

1 4 jours 105045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Taraudé Traitement de surface Non fourni
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique