Bagues de centrage / lamage / acier / bruni / cémenté

Bagues de centrage / lamage / acier / bruni / cémenté
Les lardons libres servent à positionner des outillages et éléments de bridage sur les tables de machines à rainures en T selon la norme DIN 650.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Low Slot Tenons, EH 23130.

Product Description

To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650.

Material

• Steel, case-hardened, blackened, ground

Notes

They are bolted into the alignment slots of the fixture. Low slot tenons are suitable for use where a fixture will only be used on machines having an identical slot width.

Drawing

Order Information

DimensionsFor screwsWeightArt. No.
bhld1ISO 4762  
h6      
[mm][mm][g] 
108204.5M41123130.0010
128205.5M51123130.0012
1410226.6M61823130.0014
1610226.6M62223130.0016
1810226.6M62523130.0018
2010226.6M62923130.0020
2212326.6M66023130.0022
2412326.6M66523130.0024

Application Example

Référence pièce
23130.0010
23130.0012
23130.0014
23130.0016
23130.0018
23130.0020
23130.0022
23130.0024
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSdu moyeu
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
For screws ISO 4762

5.48 €

1 Jour même

Stock

104.510820M4 x 10

5.49 €

1 Jour même

Stock

105.512820M5 x 12

5.98 €

1 Jour même

Stock

106.6141022M6 x 16

6.08 €

1 Jour même

Stock

106.6161022M6 x 16

6.61 €

1 Jour même

Stock

106.6181022M6 x 16

6.61 €

1 2 jours 106.6201022M6 x 16

10.21 €

1 2 jours 106.6221232M6 x 16

13.63 €

1 Jour même

Stock

106.6241232M6 x 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type carré Forme intérieure Contre-alésé Traitement de surface Revêtement oxydé noir
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique