Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Niveau de résistance (acier) | b1 (mm) | b2 (mm) | Dév. du DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | 32 | 10.9 | 9 | 16 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
0.80 € | 10 | 4 jours | 10 | 6 | 50 | 10.9 | 9 | 30 | - | |||
1.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 80 | 10.9 | 9 | 50 | - | |||
1.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 63 | 10.9 | 9 | 40 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
0.92 € | 10 | 4 jours | 10 | 8 | 40 | 10.9 | 11 | 20 | - | |||
1.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 63 | 10.9 | 11 | 40 | - | |||
1.48 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 100 | 10.9 | 11 | 63 | - | |||
2.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 160 | 10.9 | 11 | 100 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
1.34 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | 50 | 10.9 | 13 | 25 | - | |||
1.72 € 1.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 80 | 10.9 | 13 | 50 | - | |||
2.15 € | 10 | 4 jours | 10 | 10 | 125 | 10.9 | 13 | 75 | - | |||
3.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 200 | 10.9 | 13 | 125 | - | |||
3.01 € 1.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 160 | 10.9 | 13 | 100 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.11 € 1.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 100 | 10.9 | 13 | 75 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
1.72 € 1.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 50 | 10.9 | 15 | 25 | - | |||
1.83 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 63 | 10.9 | 15 | 32 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.12 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 80 | 10.9 | 15 | 50 | - | |||
2.37 € 1.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 100 | 10.9 | 15 | 63 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.92 € 1.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 125 | 10.9 | 15 | 75 | - | |||
3.64 € | 10 | 2 jours | 10 | 12 | 200 | 10.9 | 15 | 125 | - | |||
3.46 € 2.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 160 | 10.9 | 15 | 100 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.15 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 63 | 8.8 | 17 | 32 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
2.87 € 1.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 100 | 8.8 | 17 | 63 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
3.64 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 160 | 8.8 | 17 | 100 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
6.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 250 | 8.8 | 17 | 160 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
3.37 € 2.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 63 | 8.8 | 19 | 32 | - | |||
3.71 € | 10 | 2 jours | 10 | 16 | 80 | 8.8 | 19 | 50 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
4.01 € 2.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 100 | 8.8 | 19 | 63 | - | |||
4.29 € 2.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 125 | 8.8 | 19 | 75 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
6.04 € 3.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 160 | 8.8 | 19 | 100 | - | |||
8.24 € 5.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 250 | 8.8 | 19 | 160 | - | |||
7.13 € 4.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 200 | 8.8 | 19 | 125 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
10.27 € | 10 | 4 jours | 10 | 16 | 315 | 8.8 | 19 | 180 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
17.64 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 500 | 8.8 | 19 | 315 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
5.18 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 80 | 8.8 | 27 | 32 | - | |||
6.84 € 4.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 125 | 8.8 | 27 | 70 | - | |||
10.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 200 | 8.8 | 27 | 125 | - | |||
11.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 250 | 8.8 | 27 | 160 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
14.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 315 | 8.8 | 27 | 190 | - | |||
21.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 500 | 8.8 | 27 | 315 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
8.65 € 5.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 160 | 8.8 | 27 | 100 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
19.48 € 12.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 400 | 8.8 | 27 | 250 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
9.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 100 | 8.8 | 35 | 45 | - | |||
11.02 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 160 | 8.8 | 35 | 100 | - | |||
16.47 € 10.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 250 | 8.8 | 35 | 160 | - | |||
23.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 400 | 8.8 | 35 | 250 | - | |||
42.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 630 | 8.8 | 35 | 315 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
10.57 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 125 | 8.8 | 35 | 63 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
16.07 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 200 | 8.8 | 35 | 125 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
20.59 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 315 | 8.8 | 35 | 200 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
33.34 € | 2 | 4 jours | 10 | 24 | 500 | 8.8 | 35 | 315 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
22.04 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 125 | 8.8 | 43 | 56 | - | |||
28.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 200 | 8.8 | 43 | 125 | - | |||
38.98 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 315 | 8.8 | 43 | 190 | - | |||
56.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 500 | 8.8 | 43 | 315 | - | |||
79.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 700 | 8.8 | 43 | 400 | DIN standards do not include these dimensions. | |||
37.29 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 160 | 8.8 | 51 | 80 | - | |||
49.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 250 | 8.8 | 51 | 160 | - | |||
71.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | 400 | 8.8 | 51 | 250 | - | |||
106.19 € | 1 | 3 jours | 10 | 36 | 700 | 8.8 | 51 | 400 | DIN standards do not include these dimensions. |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir | Forme du trou de montage | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Norme technique | DIN | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Niveau de résistance (acier)
b1(mm)
b2(mm)
Dév. du DIN
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles