Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / 8.8, 10.9 / version longue / DIN 6379 / 23040

Goujons filetés / filetage à droite / filetage à droite / 8.8, 10.9 / version longue / DIN 6379 / 23040
  • En promotion
Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.),les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23040.0562
23040.0563
23040.0564
23040.0582
23040.0583
23040.0584
23040.0602
23040.0603
23040.0604
23040.0605
23040.0606
23040.0622
23040.0623
23040.0624
23040.0625
23040.0626
23040.0627
23040.0662
23040.0664
23040.0665
23040.0666
23040.0667
23040.1168
23040.1202
23040.1203
23040.1204
23040.1205
23040.1206
23040.1207
23040.1208
23040.1242
23040.1243
23040.1244
23040.1246
23040.1247
23040.1248
23040.1249
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Niveau de résistance (acier) b1
(mm)
b2
(mm)
Dév. du DIN

3.26 €

10 4 jours 10650Revêtement oxydé noir10.91530-

3.29 €

1 4 jours 10663Revêtement oxydé noir10.91540-

3.68 €

1 4 jours 10680Revêtement oxydé noir10.91550-

3.28 €

1 3 jours 10863Revêtement oxydé noir10.92040-

3.43 €

2.13 €

1 Jour même

Stock

108100Revêtement oxydé noir10.92063-

4.37 €

1 4 jours 108160Revêtement oxydé noir10.920100-

3.64 €

1 4 jours 101080Revêtement oxydé noir10.92550-

3.71 €

10 4 jours 1010100Revêtement oxydé noir10.92575-

3.80 €

2.36 €

1 Jour même

Stock

1010125Revêtement oxydé noir10.92575-

5.37 €

1 4 jours 1010160Revêtement oxydé noir10.925100Dimensions non comprises dans la norme DIN.

5.56 €

1 4 jours 1010200Revêtement oxydé noir10.925125-

3.80 €

1 4 jours 101263Revêtement oxydé noir10.9---

4.01 €

2.49 €

1 Jour même

Stock

101280Revêtement oxydé noir10.9---

4.22 €

10 4 jours 1012100Revêtement oxydé noir10.93063Dimensions non comprises dans la norme DIN.

4.41 €

2.73 €

1 Jour même

Stock

1012125Revêtement oxydé noir10.93075-

5.82 €

1 4 jours 1012160Revêtement oxydé noir10.930100-

5.85 €

10 4 jours 1012200Revêtement oxydé noir10.930125-

5.82 €

1 4 jours 101680Revêtement oxydé noir8.8---

5.96 €

3.70 €

1 Jour même

Stock

1016125Revêtement oxydé noir8.84063-

7.21 €

4.47 €

1 Jour même

Stock

1016160Revêtement oxydé noir8.84075-

9.17 €

1 4 jours 1016200Revêtement oxydé noir8.840100Dimensions non comprises dans la norme DIN.

10.61 €

1 4 jours 1016250Revêtement oxydé noir8.840125-

13.89 €

1 4 jours -16315-8.840200Dimensions non comprises dans la norme DIN.

9.84 €

1 4 jours -20125-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

14.24 €

1 4 jours -20200-8.855100Dimensions non comprises dans la norme DIN.

16.71 €

1 4 jours -20250-8.855125Dimensions non comprises dans la norme DIN.

20.57 €

1 4 jours -20315-8.855180Dimensions non comprises dans la norme DIN.

29.55 €

1 4 jours -20500-8.855315Dimensions non comprises dans la norme DIN.

12.19 €

1 4 jours -20160-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

27.96 €

1 4 jours -20400-8.855250Dimensions non comprises dans la norme DIN.

15.88 €

1 4 jours -24160-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

22.98 €

1 4 jours -24250-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

32.65 €

1 4 jours -24400-8.870250Dimensions non comprises dans la norme DIN.

13.83 €

1 4 jours -24125-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

15.25 €

1 4 jours -24200-8.8--Dimensions non comprises dans la norme DIN.

29.55 €

1 4 jours -24315-8.870180Dimensions non comprises dans la norme DIN.

46.43 €

1 4 jours -24500-8.870315Dimensions non comprises dans la norme DIN.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Forme du trou de montage Non fourni Forme supplémentaire Standard
Forme de base Standard (rond) Application Standard Norme technique DIN
Sans minéraux de conflit Oui Conforme REACH Oui

Assistance technique