Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23040.0724 |
23040.0725 |
23040.0726 |
23040.0763 |
23040.0764 |
23040.0765 |
23040.0783 |
23040.0784 |
23040.0785 |
23040.0804 |
23040.0805 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Niveau de résistance (acier) | b1 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.94 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 10.9 | 15 | 63 | 100 | 4 | 4 | |||
28.54 € 17.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 10.9 | 15 | 75 | 125 | 4 | 4 | |||
29.58 € 18.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 10.9 | 15 | 100 | 160 | 4 | 4 | |||
29.17 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 12.9 | 19 | 75 | 125 | 4 | 4 | |||
30.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 12.9 | 19 | 100 | 160 | 4 | 4 | |||
23.61 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 12.9 | 19 | 125 | 200 | 4 | 4 | |||
32.07 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 12.9 | 27 | 100 | 160 | 5 | 5 | |||
35.51 € | 2 | 4 jours | 10 | 20 | 12.9 | 27 | 125 | 200 | 5 | 5 | |||
36.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 12.9 | 27 | 160 | 250 | 5 | 5 | |||
54.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 12.9 | 35 | 125 | 200 | 5 | 5 | |||
57.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 12.9 | 35 | 160 | 250 | 5 | 5 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Revêtement oxydé noir | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Norme technique | DIN | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Niveau de résistance (acier)
b1(mm)
b2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles