Poussoirs, corps plastique

Poussoirs, corps plastique
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22040.0006
22040.0008
22040.0010
22040.0406
22040.0408
22040.0410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
d1 d2
(mm)
Bille l
(mm)
n
(mm)

0.95 €

1 3 jours 10Acier inoxydable60.91217M63.5Stainless Steel, hardened141

1.17 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable81.52035M85Stainless Steel, hardened161.2

1.42 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydable101.92545M106Stainless Steel, hardened191.5

1.12 €

1 Jour même

Stock

10Résine60.91217M63.5Thermoplastic POM, white141

1.38 €

1 2 jours 10Résine81.52035M85Thermoplastic POM, white161.2

1.54 €

1 Jour même

Stock

10Résine101.92545M106Thermoplastic POM, white191.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Vis (fente droite) Matériau du corps Résine Prévention contre le desserrage Fourni
Traitement de surface du corps principal Non fourni Traitement thermique de l'embout Trempé Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50
Ressort Stainless Steel Température max.(°C) 50 Température min.(°C) -30
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique