Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0003 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.4 | 22050.0004 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0005 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0006 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.5 | 22050.0008 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.5 | 22050.0010 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0012 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0016 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0020 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 72.0 | 22050.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.4 | 22050.0204 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0205 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0206 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.6 | 22050.0208 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.7 | 22050.0210 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0212 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0216 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0220 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 72.0 | 22050.0224 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 2 | 1.0 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 250 | 0.1 | 22050.0402 |
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0403 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.5 | 22050.0404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.6 | 22050.0408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.6 | 22050.0410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0416 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0420 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 73.0 | 22050.0424 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.5 | 22050.0604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.7 | 22050.0608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.8 | 22050.0610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0616 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0620 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 73.0 | 22050.0624 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Prévention contre le desserrage | Traitement de surface du corps principal | Traitement thermique de l'embout | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | Bille | l (mm) | n (mm) | Corps | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 0,8 | 1,5 | M2 | 1 | acier à roulement, trempé | 4 | 0,25 | acier de décolletage, bruni | 0,1 | |||
1.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 3 | 0,4 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 3 | 4,5 | M3 | 1,5 | acier à roulement, trempé | 7 | 0,4 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 4 | 0,8 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 8,5 | 14 | M4 | 2,5 | acier à roulement, trempé | 9 | 0,6 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 5 | 0,9 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 8 | 14 | M5 | 3 | acier à roulement, trempé | 12 | 0,8 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 6 | 1 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | acier à roulement, trempé | 14 | 1 | - | - | |||
1.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 8 | 1,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | acier à roulement, trempé | 16 | 1,2 | - | - | |||
1.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 10 | 2 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 24 | 45 | M10 | 6 | acier à roulement, trempé | 19 | 1,5 | - | - | |||
1.91 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 12 | 2,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 26 | 49 | M12 | 8 | acier à roulement, trempé | 22 | 2 | - | - | |||
3.09 € | 1 | 2 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 16 | 3,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 41 | 86 | M16 | 10 | acier à roulement, trempé | 24 | 2 | - | - | |||
4.90 € 2.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 20 | 4,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 56 | 111 | M20 | 12 | acier à roulement, trempé | 30 | 2,5 | - | - | |||
8.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 24 | 5,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 81 | 151 | M24 | 15 | acier à roulement, trempé | 34 | 3 | - | - | |||
3.05 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,6 | 2 | M2 | 1 | acier à roulement, trempé | 4 | 0,25 | acier de décolletage, bruni | 0,1 | |||
1.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 6,4 | 9,5 | M3 | 1,5 | acier à roulement, trempé | 7 | 0,4 | acier de décolletage, bruni | 0,3 | |||
0.97 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.96 € 0.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 5 | 0,9 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 15 | 22 | M5 | 3 | acier à roulement, trempé | 12 | 0,8 | - | - | |||
0.95 € | 1 | 2 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 6 | 1 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 19 | 28 | M6 | 3,5 | acier à roulement, trempé | 14 | 1 | - | - | |||
1.35 € 0.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 8 | 1,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01 à 50 | 36 | 62 | M8 | 4,5 | acier à roulement, trempé | 16 | 1,2 | - | - | |||
1.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 10 | 2 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 57 | 104 | M10 | 6 | acier à roulement, trempé | 19 | 1,5 | - | - | |||
2.18 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 12 | 2,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 61 | 110 | M12 | 8 | acier à roulement, trempé | 22 | 2 | - | - | |||
3.28 € | 1 | 2 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 16 | 3,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 68 | 142 | M16 | 10 | acier à roulement, trempé | 24 | 2 | - | - | |||
5.50 € 2.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 20 | 4,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01 à 100 | 84 | 166 | M20 | 12 | acier à roulement, trempé | 30 | 2,5 | - | - | |||
8.58 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier | Acier | 24 | 5,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 100,01 à 300 | 127 | 237 | M24 | 15 | acier à roulement, trempé | 34 | 3 | - | - | |||
3.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 2 | 0,3 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 0,8 | 1,5 | M2 | 1 | inox trempé | 4 | 0,25 | - | - | |||
2.75 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | 0,4 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 3 | 4,5 | M3 | 1,5 | inox trempé | 7 | 0,4 | - | - | |||
2.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 0,8 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 8,5 | 14 | M4 | 2,5 | inox trempé | 9 | 0,6 | - | - | |||
2.43 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0,9 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 8 | 14 | M5 | 3 | inox trempé | 12 | 0,8 | - | - | |||
2.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | inox trempé | 14 | 1 | - | - | |||
3.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1,5 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | inox trempé | 16 | 1,2 | - | - | |||
3.81 € 2.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 2 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 24 | 45 | M10 | 6 | inox trempé | 19 | 1,5 | - | - | |||
4.72 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 2,5 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 26 | 49 | M12 | 8 | inox trempé | 22 | 2 | - | - | |||
6.03 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 3,5 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 41 | 86 | M16 | 10 | inox trempé | 24 | 2 | - | - | |||
8.29 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 20 | 4,5 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 56 | 111 | M20 | 12 | inox trempé | 30 | 2,5 | - | - | |||
14.79 € 7.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 24 | 5,5 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 81 | 151 | M24 | 15 | inox trempé | 34 | 3 | - | - | |||
3.80 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,6 | 2 | M2 | 1 | inox trempé | 4 | 0,25 | inox 1.4305 | 0,1 | |||
2.76 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 6,4 | 9,5 | M3 | 1,5 | inox trempé | 7 | 0,4 | inox 1.4305 | 0,3 | |||
2.78 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 0,9 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 15 | 22 | M5 | 3 | inox trempé | 12 | 0,8 | - | - | |||
2.77 € | 1 | 2 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 19 | 28 | M6 | 3,5 | inox trempé | 14 | 1 | - | - | |||
3.62 € 1.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1,5 | Presence | No | Hardening | 0.01 à 50 | 36 | 62 | M8 | 4,5 | inox trempé | 16 | 1,2 | - | - | |||
4.13 € 2.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 2 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 57 | 104 | M10 | 6 | inox trempé | 19 | 1,5 | - | - | |||
5.25 € 2.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 2,5 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 61 | 110 | M12 | 8 | inox trempé | 22 | 2 | - | - | |||
6.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 3,5 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 68 | 142 | M16 | 10 | inox trempé | 24 | 2 | - | - | |||
9.34 € 5.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 20 | 4,5 | Presence | No | Hardening | 50,01 à 100 | 84 | 166 | M20 | 12 | inox trempé | 30 | 2,5 | - | - | |||
15.02 € 8.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 24 | 5,5 | Presence | No | Hardening | 100,01 à 300 | 127 | 237 | M24 | 15 | inox trempé | 34 | 3 | - | - |
Loading...
Ressort | inox | Température max.(°C) | 250 | Sans minerai de conflit | oui |
---|---|---|---|---|---|
Conformité REACH | oui |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Prévention contre le desserrage
Traitement de surface du corps principal
Traitement thermique de l'embout
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
Bille
l(mm)
n(mm)
Corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles