Poussoirs, à tête, bille et fente

Poussoirs, à tête, bille et fente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poussoirs, à tête, bille et fente
  • Poussoirs, à tête, bille et fente
  • Poussoirs, à tête, bille et fente
  • Poussoirs, à tête, bille et fente
  • En promotion
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spring Plungers • headed, with ball and slot, EH 22050.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.
Precise screwing depth due to head.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Spring
• Stainless steel

Assembly

Respect dimension l3 for M 4 / M 5.

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
 
Standard spring load          Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -
Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

Drawing

Size M4+M5 Size M6–M12

Order Information

DimensionsStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3nsF1F2max.  
     min.  ~~   
[mm][mm][N][°C][g] 
free cutting steel, standard spring load
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0930
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0931
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.722050.0932
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.422050.0933
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0934
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0935
free cutting steel, heavy spring load
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02500.922050.1040
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1050
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1060
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.522050.1080
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1100
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1120
stainless steel, standard spring load
M 42.569.56.55.00.60.88.014.02501.022050.0940
M 53.0812.58.56.70.80.98.014.02502.222050.0941
M 63.51014.09.01.01.011.018.02503.822050.0942
M 84.51316.511.01.21.518.031.02507.522050.0943
M106.01620.014.01.52.024.045.025013.022050.0944
M128.01822.015.02.02.526.049.025019.022050.0945
stainless steel, heavy spring load
M 42.569.56.55.00.60.812.018.02501.022050.1240
M 53.0812.58.56.70.80.915.022.02502.222050.1250
M 63.51014.09.01.01.019.326.62503.822050.1260
M 84.51316.511.01.21.536.060.52507.622050.1280
M106.01620.014.01.52.057.0103.525013.022050.1300
M128.01822.015.02.02.561.0110.025019.022050.1320
1) statistical average value

Application Example

Référence pièce
22050.0930
22050.0931
22050.0932
22050.0933
22050.0934
22050.0935
22050.0940
22050.0941
22050.0942
22050.0943
22050.0944
22050.0945
22050.1040
22050.1050
22050.1060
22050.1080
22050.1100
22050.1120
22050.1240
22050.1250
22050.1260
22050.1280
22050.1300
22050.1320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Matériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Traitement de surface du corps principal Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Bille l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)

3.07 €

1.69 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier40.8Triiron Film814M42.56Ball-bearing Steel, hardened9.56.550.6

3.27 €

1.77 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier50.9Triiron Film814M538Ball-bearing Steel, hardened12.58.56.70.8

3.53 €

1 4 jours 10AcierAcier61Triiron Film1118M63.510Ball-bearing Steel, hardened149-1

3.99 €

1 4 jours 10AcierAcier81.5Triiron Film1831M84.513Ball-bearing Steel, hardened16.511-1.2

4.70 €

2.63 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier102Triiron Film2445M10616Ball-bearing Steel, hardened2014-1.5

5.05 €

2.78 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier122.5Triiron Film2649M12818Ball-bearing Steel, hardened2215-2

4.55 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableAcier inoxydable40.8No814M42.56Stainless Steel, hardened9.56.550.6

5.09 €

1 2 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable50.9No814M538Stainless Steel, hardened12.58.56.70.8

5.64 €

1 4 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable61No1118M63.510Stainless Steel, hardened149-1

7.31 €

1 4 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable81.5No1831M84.513Stainless Steel, hardened16.511-1.2

8.41 €

4.54 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableAcier inoxydable102No2445M10616Stainless Steel, hardened2014-1.5

9.86 €

5.32 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableAcier inoxydable122.5No2649M12818Stainless Steel, hardened2215-2

3.30 €

1 4 jours ----------------

3.49 €

1 4 jours ----------------

3.75 €

1 4 jours ----------------

4.29 €

1 4 jours ----------------

5.00 €

1 4 jours ----------------

5.35 €

1 4 jours ----------------

4.94 €

1 4 jours ----------------

5.50 €

1 4 jours ----------------

6.10 €

1 4 jours ----------------

7.94 €

1 4 jours ----------------

9.05 €

1 4 jours ----------------

10.50 €

1 4 jours ----------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Screw (minus groove) Prévention contre le desserrage Presence Traitement thermique de l'embout Hardening
Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Ressort Stainless Steel Température max.(°C) 250
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique