Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. The version from stainless steel A4 guarantees the highest corrosion protection. Characteristics of the ceramic ball: • Highly impact-resistant • Abrasion resistant • Antimagnetic • Electrically isolating |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
stainless steel A4, standard spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 14 | 250 | 0.4 | 22050.1404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 14 | 250 | 0.9 | 22050.1405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 18 | 250 | 1.6 | 22050.1406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 31 | 250 | 3.4 | 22050.1408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 45 | 250 | 6.2 | 22050.1410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 26.0 | 49 | 250 | 9.6 | 22050.1412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 41.0 | 86 | 250 | 21.0 | 22050.1416 |
stainless steel A4, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 18 | 250 | 0.4 | 22050.1604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 22 | 250 | 1.0 | 22050.1605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 28 | 250 | 1.6 | 22050.1606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | 62 | 250 | 3.5 | 22050.1608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 57.0 | 104 | 250 | 6.3 | 22050.1610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 61.0 | 110 | 250 | 9.6 | 22050.1612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 68.0 | 142 | 250 | 21.0 | 22050.1616 |
Référence pièce
|
---|
22050.1404 |
22050.1405 |
22050.1406 |
22050.1408 |
22050.1410 |
22050.1412 |
22050.1416 |
22050.1604 |
22050.1605 |
22050.1606 |
22050.1608 |
22050.1610 |
22050.1612 |
22050.1616 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 à 50 | 8.5 | 14 | M4 | 2.5 | 9 | 0.6 | |||
4.37 € | 1 | 2 jours | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 à 50 | 8 | 14 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | |||
4.41 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 1 | 0.01 à 50 | 11 | 18 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | |||
5.26 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 à 50 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | |||
6.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 2 | 0.01 à 50 | 24 | 45 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | |||
9.34 € 5.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 à 50 | 26 | 49 | M12 | 8 | 22 | 2 | |||
12.81 € 6.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 0.01 à 50 | 41 | 86 | M16 | 10 | 24 | 2 | |||
4.67 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.74 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 à 50 | 15 | 22 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | |||
4.78 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 1 | 0.01 à 50 | 19 | 28 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | |||
5.70 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 à 50 | 36 | 62 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | |||
6.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 2 | 50,01 à 100 | 57 | 104 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | |||
10.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 50,01 à 100 | 61 | 110 | M12 | 8 | 22 | 2 | |||
13.63 € 7.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 50,01 à 100 | 68 | 142 | M16 | 10 | 24 | 2 |
Loading...
Méthode de montage | Screw (minus groove) | Matériau de l'embout | Autres | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Presence | Traitement de surface du corps principal | No | Traitement thermique de l'embout | No |
Ressort | Stainless Steel A4, passivated | Bille | Ceramic (silicon nitride), black | Température max.(°C) | 250 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
n(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles