Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Light spring load | Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 | ~ | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
body and ball from stainless steel, light spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 0.4 | 1.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.1004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 0.5 | 4.7 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.1005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 2.3 | 6.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.1006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 4.0 | 9.0 | – | 250 | 8 | 2.0 | 22080.1008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 3.9 | 10.0 | – | 250 | 10 | 4.4 | 22080.1010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 6.2 | 14.6 | – | 250 | 12 | 7.0 | 22080.1012 |
body and ball from stainless steel, standard spring load – picture 1 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 0.70 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.1 | 22080.0003 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 2.5 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.0004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 3.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.0005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 5.5 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.0006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 7.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.1 | 22080.0008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 8.5 | 18.5 | – | 250 | 10 | 4.5 | 22080.0010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 12.0 | 26.5 | – | 250 | 12 | 7.2 | 22080.0012 |
body and ball from stainless steel, heavy spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 5.0 | 10.4 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.2004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 6.0 | 12.0 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.2005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 7.3 | 19.0 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.2006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 11.0 | 25.0 | – | 250 | 8 | 2.2 | 22080.2008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 17.0 | 37.0 | – | 250 | 10 | 4.6 | 22080.2010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 28.0 | 57.0 | – | 250 | 12 | 7.4 | 22080.2012 |
body from brass, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.60 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.2 | 22080.0203 |
4 | 3.00 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.4 | 22080.0204 |
5 | 4.00 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.7 | 22080.0205 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.0 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.2 | 22080.0206 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 8.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.8 | 22080.0208 |
body from thermoplastic, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.00 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.55 | 1.7 | 3.5 | -30 | 50 | 3 | 0.1 | 22080.0403 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0404 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0405 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0406 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0408 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0410 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 5.7 | 22080.0412 |
body and ball from thermoplastic, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0604 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.2 | 22080.0605 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.3 | 22080.0606 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.6 | 22080.0608 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0610 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 2.4 | 22080.0612 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Prévention contre le desserrage | Traitement de surface du corps principal | Traitement thermique de l'embout | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Bille | l (mm) | l2 (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | l1 (mm) | Force de serrage | Alésage de positionnement (mm) | Corps | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | 0,70 | No | No | No | 0.01 à 50 | 1,8 | 3,5 | 3 | 2,38 | 3,5 | inox trempé | 4 | ~ 0,6 | 250 | - | - | - | 3 | - | - | |||
0.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 4 | 1,00 | No | No | No | 0.01 à 50 | 2,5 | 6,0 | 4 | 3 | 4,6 | inox trempé | 5 | ~ 0,9 | 250 | - | - | - | 4 | - | - | |||
0.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 5 | 1,40 | No | No | No | 0.01 à 50 | 3,0 | 6,5 | 5 | 4 | 5,6 | inox trempé | 6 | ~ 0,9 | 250 | - | - | - | 5 | - | - | |||
0.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1,80 | No | No | No | 0.01 à 50 | 5,5 | 11,5 | 6 | 5 | 6,5 | inox trempé | 7 | ~ 1 | 250 | - | - | - | 6 | - | - | |||
1.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 2,40 | No | No | No | 0.01 à 50 | 7,0 | 12,5 | 8 | 6,5 | 8,5 | inox trempé | 9 | ~ 1,1 | 250 | - | - | - | 8 | - | - | |||
1.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 3,30 | No | No | No | 0.01 à 50 | 8,5 | 18,5 | 10 | 8,5 | 11 | inox trempé | 13 | ~ 1,5 | 250 | - | - | - | 10 | - | - | |||
1.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 4,00 | No | No | No | 0.01 à 50 | 12,0 | 26,5 | 12 | 10 | 13 | inox trempé | 16 | ~ 2,3 | 250 | - | - | - | 12 | - | - | |||
2.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Laiton | 3 | 0,60 | No | No | No | 0.01 à 50 | 1,8 | 3,5 | 3 | 2,38 | 3,6 | inox trempé | 4 | ~ 0,6 | 250 | - | - | - | 3 | - | - | |||
1.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Laiton | 4 | 0,80 | No | No | No | 0.01 à 50 | 3,0 | 6,0 | 4 | 3 | 4,5 | inox trempé | 5 | ~ 1 | 250 | - | - | - | 4 | - | - | |||
1.59 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Laiton | 5 | 1,00 | No | No | No | 0.01 à 50 | 4,0 | 6,5 | 5 | 4 | 5,5 | inox trempé | 6 | ~ 1 | 250 | - | - | - | 5 | - | - | |||
1.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Laiton | 6 | 1,60 | No | No | No | 0.01 à 50 | 6,0 | 11,5 | 6 | 5 | 6,5 | inox trempé | 7 | ~ 1 | 250 | - | - | - | 6 | - | - | |||
1.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Laiton | 8 | 1,90 | No | No | No | 0.01 à 50 | 8,0 | 12,5 | 8 | 6,5 | 8,5 | inox trempé | 9 | ~ 1 | 250 | - | - | - | 8 | - | - | |||
0.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 3 | 0,55 | No | No | No | 0.01 à 50 | 1,7 | 3,5 | 3 | 2 | 3,6 | inox trempé | 4 | ~ 0,6 | 50 | -30 | - | - | 3 | - | - | |||
0.62 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 4 | 0,80 | No | No | No | 0.01 à 50 | 3,0 | 6,5 | 4 | 3 | 4,6 | inox trempé | 5 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 4 | - | - | |||
0.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 5 | 1,00 | No | No | No | 0.01 à 50 | 6,0 | 9,4 | 5 | 4 | 5,6 | inox trempé | 6 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 5 | - | - | |||
0.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 6 | 1,60 | No | No | No | 0.01 à 50 | 6,2 | 12,6 | 6 | 5 | 6,5 | inox trempé | 7 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 6 | - | - | |||
0.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 8 | 1,90 | No | No | No | 0.01 à 50 | 10,0 | 20,4 | 8 | 6,5 | 8,5 | inox trempé | 9 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 8 | - | - | |||
1.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 10 | 2,40 | No | No | No | 0.01 à 50 | 11,9 | 22,3 | 10 | 8 | 11 | inox trempé | 13,5 | ~ 1,5 | 50 | -30 | - | - | 10 | - | - | |||
1.71 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | Thermoplastic POM | 12 | 3,30 | No | No | No | 0.01 à 50 | 14,0 | 25,0 | 12 | 10 | 13 | inox trempé | 16 | ~ 1,5 | 50 | -30 | - | - | 12 | - | - | |||
0.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 4 | 0,80 | No | No | No | 0.01 à 50 | 3,0 | 6,5 | 4 | 3 | 4,6 | Thermoplastique (POM), blanc | 5 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 4 | - | - | |||
0.77 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 5 | 1,00 | No | No | No | 0.01 à 50 | 6,0 | 9,4 | 5 | 4 | 5,6 | Thermoplastique (POM), blanc | 6 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 5 | - | - | |||
0.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 6 | 1,60 | No | No | No | 0.01 à 50 | 6,2 | 12,6 | 6 | 5 | 6,5 | Thermoplastique (POM), blanc | 7 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 6 | - | - | |||
0.91 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 8 | 1,90 | No | No | No | 0.01 à 50 | 10,0 | 20,4 | 8 | 6,5 | 8,5 | Thermoplastique (POM), blanc | 9 | ~ 1 | 50 | -30 | - | - | 8 | - | - | |||
1.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 10 | 2,40 | No | No | No | 0.01 à 50 | 11,9 | 22,3 | 10 | 8 | 11 | Thermoplastique (POM), blanc | 13,5 | ~ 1,5 | 50 | -30 | - | - | 10 | - | - | |||
2.08 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Résine | Thermoplastic POM | 12 | 3,30 | No | No | No | 0.01 à 50 | 14,0 | 25,0 | 12 | 10 | 13 | Thermoplastique (POM), blanc | 16 | ~ 1,5 | 50 | -30 | - | - | 12 | - | - | |||
0.94 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | 3 | 0,7 | - | - | - | - | 0,4 | 1,3 | 3 | 2,38 | 3,5 | inox trempé | - | 0,6 | 250 | - | 4 | léger | 3 | inox 1.4303 | 0,1 | |||
1.00 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 4 | 1 | - | - | - | - | 0,4 | 1 | 4 | 3 | 4,6 | inox trempé | - | 0,9 | 250 | - | 5 | léger | 4 | inox 1.4303 | 0,3 | |||
1.04 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 5 | 1,4 | - | - | - | - | 0,5 | 4,7 | 5 | 4 | 5,6 | inox trempé | - | 0,9 | 250 | - | 6 | léger | 5 | inox 1.4303 | 0,6 | |||
1.07 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 6 | 1,8 | - | - | - | - | 2,3 | 6,5 | 6 | 5 | 6,5 | inox trempé | - | 1 | 250 | - | 7 | léger | 6 | inox 1.4303 | 1 | |||
1.29 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 8 | 2,4 | - | - | - | - | 4 | 9 | 8 | 6,5 | 8,5 | inox trempé | - | 1,1 | 250 | - | 9 | léger | 8 | inox 1.4303 | 2 | |||
1.71 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 10 | 3,3 | - | - | - | - | 3,9 | 10 | 10 | 8,5 | 11 | inox trempé | - | 1,5 | 250 | - | 13 | léger | 10 | inox 1.4303 | 4 | |||
2.08 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 12 | 4 | - | - | - | - | 6,2 | 14,6 | 12 | 10 | 13 | inox trempé | - | 2,3 | 250 | - | 16 | léger | 12 | inox 1.4303 | 7 | |||
1.00 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier inoxydable | 3 | 0,7 | - | - | - | - | 2,4 | 5,5 | 3 | 2,38 | 3,5 | inox trempé | - | 0,6 | 250 | - | 4 | renforcé | 3 | inox 1.4303 | 0,1 | |||
1.07 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 10,4 | 4 | 3 | 4,6 | inox trempé | - | 0,9 | 250 | - | 5 | renforcé | 4 | inox 1.4303 | 0,3 | |||
1.07 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 5 | 1,4 | - | - | - | - | 6 | 12 | 5 | 4 | 5,6 | inox trempé | - | 0,9 | 250 | - | 6 | renforcé | 5 | inox 1.4303 | 0,6 | |||
1.12 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 6 | 1,8 | - | - | - | - | 7,3 | 19 | 6 | 5 | 6,5 | inox trempé | - | 1 | 250 | - | 7 | renforcé | 6 | inox 1.4303 | 1 | |||
1.36 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 8 | 2,4 | - | - | - | - | 11 | 25 | 8 | 6,5 | 8,5 | inox trempé | - | 1,1 | 250 | - | 9 | renforcé | 8 | inox 1.4303 | 2,2 | |||
1.76 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 10 | 3,3 | - | - | - | - | 17 | 37 | 10 | 8,5 | 11 | inox trempé | - | 1,5 | 250 | - | 13 | renforcé | 10 | inox 1.4303 | 4,6 | |||
2.15 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | Acier inoxydable | 12 | 4 | - | - | - | - | 28 | 57 | 12 | 10 | 13 | inox trempé | - | 2,3 | 250 | - | 16 | renforcé | 12 | inox 1.4303 | 7,4 |
Loading...
Ressort | inox | Sans minerai de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Prévention contre le desserrage
Traitement de surface du corps principal
Traitement thermique de l'embout
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
Bille
l(mm)
l2(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
l1(mm)
Force de serrage
Alésage de positionnement(mm)
Corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles