Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22090.0025 |
22090.0030 |
22090.0040 |
22090.0050 |
22090.0060 |
22090.0070 |
22090.0080 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau de l'embout | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Prévention contre le desserrage | Traitement de surface du corps principal | Traitement thermique de l'embout | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 3 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 2.5 | 0.65 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.52 | 5.3 | 2.5 | |||
2.22 € | 1 | 3 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 3 | 0.8 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 2 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.02 | 7.3 | 3 | |||
2.22 € | 1 | 3 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 4 | 0.9 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 2.5 | 7.5 | 4 | 3 | 4.03 | 9 | 4 | |||
2.24 € | 1 | 4 jours | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 5 | 1.2 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 3.5 | 8 | 5 | 4 | 5.03 | 10.8 | 5 | |||
- | 2.33 € 1.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 3.5 | 10.5 | 6 | 5 | 6.03 | 12.6 | 6 | ||
2.52 € 1.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 7 | 2 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7.03 | 14 | 7 | |||
2.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Press Fitting | Acier inoxydable | 8 | 2.1 | No | No | Hardening | 0.01 à 50 | 6 | 15 | 8 | 6.5 | 8.03 | 18 | 8 |
Loading...
Matériau du corps | Laiton | Ressort | Stainless Steel | Bille | Stainless Steel, hardened |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 250 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Matériau de l'embout
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Prévention contre le desserrage
Traitement de surface du corps principal
Traitement thermique de l'embout
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
Location hole(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles