Patins, plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22570.0014
22570.0015
22570.0017
22570.0018
22570.0019
22570.0020
22570.0021
22570.0023
22570.0024
22570.0025
22570.0032
22570.0033
22570.0034
22570.0040
22570.0041
22570.0042
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e
(mm)
For grub screws with thrust point DIN 6332

0.75 €

1 Jour même

Stock

10154.58.67.62.5~ 3.6M6

0.75 €

8 4 jours 10156.18.67.62.5~ 2.5M8

0.78 €

1 4 jours 10186.110.89.22.5~ 4.2M8

0.78 €

1 4 jours 10187.810.89.22.5~ 3.4M10

0.86 €

0.53 €

1 Jour même

Stock

10216.112.8103~ 5M8

0.86 €

0.53 €

1 Jour même

Stock

10217.812.8103~ 4.3M10

0.86 €

1 4 jours 10219.412.8103~ 3.4M12

1.09 €

1 4 jours 10256.11310.53~ 5.5M8

1.14 €

0.71 €

1 Jour même

Stock

10257.81310.53~ 4.6M10

1.14 €

10 4 jours 10259.41310.53~ 3.6M12

1.37 €

0.85 €

1 Jour même

Stock

10326.114113~ 6M8

1.37 €

10 4 jours 10327.814113~ 5M10

1.37 €

0.85 €

1 Jour même

Stock

10329.414113~ 4.2M12

1.57 €

0.97 €

1 Jour même

Stock

10406.116134~ 8M8

1.57 €

0.97 €

1 Jour même

Stock

10407.816134~ 7M10

1.57 €

1 4 jours 10409.416134~ 6.2M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons de butée Matériau du tampon Résine Material Thermoplastic POM
Load capacity for static load max.(kN) 3.5 Temperature max.(°C) 80 Temperature min.(°C) -30
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique