Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Set collars with universal applicability, e.g. as a fixed stop. Set collars with strong clamping force. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | s | x | |||
H10 | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
slotted – picture 1, steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 20 | 25069.0006 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 18 | 25069.0008 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 32 | 25069.0010 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 42 | 25069.0012 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0014 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 70 | 25069.0015 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 68 | 25069.0016 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 109 | 25069.0018 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 103 | 25069.0020 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 138 | 25069.0022 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 126 | 25069.0025 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 171 | 25069.0028 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 162 | 25069.0030 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 196 | 25069.0032 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 178 | 25069.0035 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 200 | 25069.0040 |
slotted – picture 1, stainless steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 20 | 25069.0106 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 19 | 25069.0108 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 33 | 25069.0110 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0112 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0114 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 73 | 25069.0115 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 66 | 25069.0116 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 120 | 25069.0118 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 104 | 25069.0120 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 141 | 25069.0122 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 130 | 25069.0125 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 174 | 25069.0128 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 160 | 25069.0130 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 182 | 25069.0132 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 171 | 25069.0135 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 183 | 25069.0140 |
divided – picture 2, steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 15 | 25069.0206 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 20 | 25069.0208 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 31 | 25069.0210 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 39 | 25069.0212 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 43 | 25069.0214 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 65 | 25069.0215 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 64 | 25069.0216 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 103 | 25069.0218 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 98 | 25069.0220 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 135 | 25069.0222 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 122 | 25069.0225 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 165 | 25069.0228 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 153 | 25069.0230 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 187 | 25069.0232 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 170 | 25069.0235 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 189 | 25069.0240 |
divided – picture 2, stainless steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 18 | 25069.0306 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 18 | 25069.0308 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 29 | 25069.0310 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0312 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 44 | 25069.0314 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 69 | 25069.0315 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 63 | 25069.0316 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 105 | 25069.0318 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 100 | 25069.0320 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 137 | 25069.0322 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 125 | 25069.0325 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 165 | 25069.0328 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 156 | 25069.0330 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 188 | 25069.0332 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 173 | 25069.0335 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 170 | 25069.0340 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de serrage | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | d3 | x (mm) | WS (mm) | Screw | Set collar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 6 | 20 | 9 | Acier | Traitement de surface fourni | M3 | 1.2 | 2.5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
4.10 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 8 | 22 | 9 | Acier | Traitement de surface fourni | M3 | 1 | 2.5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
4.55 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 10 | 26 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 1.6 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
4.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 12 | 30 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
5.09 € | 10 | 2 jours | 10 | Fendue | 14 | 32 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
5.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 15 | 36 | 13 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 1.4 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
5.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 16 | 36 | 13 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 1.4 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
6.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 18 | 42 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0.6 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
8.18 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 20 | 42 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0.6 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
7.83 € | 10 | 2 jours | 10 | Fendue | 22 | 48 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
7.77 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 25 | 48 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
9.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 28 | 55 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
9.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 30 | 55 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
10.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 32 | 60 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.4 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
10.26 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 35 | 60 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.4 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
11.03 € | 10 | 2 jours | 10 | Fendue | 40 | 65 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
8.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 6 | 20 | 9 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M3 | 1.2 | 2.5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
8.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 8 | 22 | 9 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M3 | 1 | 2.5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
10.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 10 | 26 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 1.6 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
11.26 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 12 | 30 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 0.7 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
12.01 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 14 | 32 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 0.7 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
14.17 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 15 | 36 | 13 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
14.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 16 | 36 | 13 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
17.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 18 | 42 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
17.44 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 20 | 42 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
20.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 22 | 48 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
20.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 25 | 48 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
24.89 € | 1 | 3 jours | 10 | Fendue | 28 | 55 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.5 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
24.60 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 30 | 55 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.5 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
25.12 € | 1 | 2 jours | 10 | Fendue | 32 | 60 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.4 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
25.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 35 | 60 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.4 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
26.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Fendue | 40 | 65 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.5 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
6.83 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 6 | 20 | 9 | Acier | Traitement de surface fourni | M3 | 1.2 | 2.5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
7.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 8 | 22 | 9 | Acier | Traitement de surface fourni | M3 | 1 | 2.5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
7.77 € | 1 | 53 jours | 10 | en deux parties | 10 | 26 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 1.6 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
8.12 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 12 | 30 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
8.58 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 14 | 32 | 11 | Acier | Traitement de surface fourni | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
9.52 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 15 | 36 | 13 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 1.4 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
9.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 16 | 36 | 13 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 1.4 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
10.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 18 | 42 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0.6 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
10.68 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 20 | 42 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0.6 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
11.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 22 | 48 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
11.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 25 | 48 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M5 | 0 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
13.17 € | 2 | 2 jours | 10 | en deux parties | 28 | 55 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
13.17 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 30 | 55 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
14.03 € | 1 | 8 jours | 10 | en deux parties | 32 | 60 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.4 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
14.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 35 | 60 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.4 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
14.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 40 | 65 | 15 | Acier | Traitement de surface fourni | M6 | 0.5 | 5 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
9.97 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 6 | 20 | 9 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M3 | 1.2 | 2.5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
10.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 8 | 22 | 9 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M3 | 1 | 2.5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
12.35 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 10 | 26 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 1.6 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
12.42 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 12 | 30 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 0.7 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
14.38 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 14 | 32 | 11 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M4 | 0.7 | 3 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
16.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 15 | 36 | 13 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
16.52 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 16 | 36 | 13 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
20.18 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 18 | 42 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
20.00 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 20 | 42 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
23.14 € | 1 | 2 jours | 10 | en deux parties | 22 | 48 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
23.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 25 | 48 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M5 | 0 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
26.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 28 | 55 | 15 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | M6 | 0.5 | 5 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de serrage
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
d3
x(mm)
WS(mm)
Screw
Set collar
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles