Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | Clamping rings are provided with a fastening possibility for sensors, switches etc. Universal applicability, e.g. as a limit switch on a piston rod. Clamping ring made of stainless steel with strong clamping force. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | |||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l | s | |||
H8 | -0.5 | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||
slotted – picture 1 | ||||||||
10 | 40 | 6.5 | M5 | 14.5 | 12 | 4 | 99 | 25070.0010 |
12 | 40 | 6.5 | M5 | 14.5 | 12 | 4 | 93 | 25070.0012 |
14 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 125 | 25070.0014 |
15 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 122 | 25070.0015 |
16 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 120 | 25070.0016 |
18 | 50 | 9.0 | M6 | 18.5 | 13 | 5 | 151 | 25070.0018 |
20 | 50 | 9.0 | M6 | 18.5 | 13 | 5 | 144 | 25070.0020 |
22 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 359 | 25070.0022 |
24 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 349 | 25070.0024 |
25 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 345 | 25070.0025 |
30 | 75 | 13.0 | M8 | 27.0 | 20 | 6 | 506 | 25070.0030 |
32 | 80 | 13.0 | M8 | 30.0 | 20 | 6 | 588 | 25070.0032 |
35 | 80 | 13.0 | M8 | 30.0 | 20 | 6 | 566 | 25070.0035 |
divided – picture 2 | ||||||||
10 | 40 | 6.5 | M5 | 14.5 | 12 | 4 | 94 | 25070.0110 |
12 | 40 | 6.5 | M5 | 14.5 | 12 | 4 | 90 | 25070.0112 |
14 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 114 | 25070.0114 |
15 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 112 | 25070.0115 |
16 | 45 | 9.0 | M6 | 16.5 | 13 | 5 | 110 | 25070.0116 |
18 | 50 | 9.0 | M6 | 18.5 | 13 | 5 | 142 | 25070.0118 |
20 | 50 | 9.0 | M6 | 18.5 | 13 | 5 | 139 | 25070.0120 |
22 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 341 | 25070.0122 |
24 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 330 | 25070.0124 |
25 | 65 | 13.0 | M8 | 23.5 | 18 | 6 | 330 | 25070.0125 |
30 | 75 | 13.0 | M8 | 27.0 | 20 | 6 | 488 | 25070.0130 |
32 | 80 | 13.0 | M8 | 30.0 | 20 | 6 | 564 | 25070.0132 |
35 | 80 | 13.0 | M8 | 30.0 | 20 | 6 | 542 | 25070.0135 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de serrage | D.I. | Largeur | d3 | WS (mm) | d2 [-0.5] (mm) | d4 | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.13 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 10 | 12 | 6.5 | 4 | 40 | M5 | 14.5 | |||
27.13 € 16.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 12 | 12 | 6.5 | 4 | 40 | M5 | 14.5 | |||
32.02 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 14 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
32.02 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 15 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
32.02 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 16 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
33.18 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 18 | 13 | 9 | 5 | 50 | M6 | 18.5 | |||
33.18 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 20 | 13 | 9 | 5 | 50 | M6 | 18.5 | |||
41.93 € 26.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 22 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
41.93 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 24 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
41.93 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 25 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
50.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Fendue | 30 | 20 | 13 | 6 | 75 | M8 | 27 | |||
61.83 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 32 | 20 | 13 | 6 | 80 | M8 | 30 | |||
61.83 € | 1 | 4 jours | 10 | Fendue | 35 | 20 | 13 | 6 | 80 | M8 | 30 | |||
40.26 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 10 | 12 | 6.5 | 4 | 40 | M5 | 14.5 | |||
40.26 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 12 | 12 | 6.5 | 4 | 40 | M5 | 14.5 | |||
40.93 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 14 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
40.93 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 15 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
40.93 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 16 | 13 | 9 | 5 | 45 | M6 | 16.5 | |||
42.92 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 18 | 13 | 9 | 5 | 50 | M6 | 18.5 | |||
43.26 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 20 | 13 | 9 | 5 | 50 | M6 | 18.5 | |||
50.51 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 22 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
50.51 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 24 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
51.04 € 31.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 25 | 18 | 13 | 6 | 65 | M8 | 23.5 | |||
60.32 € 37.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | en deux parties | 30 | 20 | 13 | 6 | 75 | M8 | 27 | |||
72.91 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 32 | 20 | 13 | 6 | 80 | M8 | 30 | |||
72.91 € | 1 | 4 jours | 10 | en deux parties | 35 | 20 | 13 | 6 | 80 | M8 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|---|---|---|---|---|
Screw | Stainless steel | Set collar | Stainless steel 1.4021 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de serrage
D.I.
Largeur
d3
WS(mm)
d2 [-0.5](mm)
d4
l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles