Éléments de serrage actima

Éléments de serrage actima
Élément de serrage compact pour efforts de traction et de pression. L'inversion se fait en tournant la douille de pression.
La course d'approche est de 10 mm. Dans les limites de la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué. La force de serrage maximale admissible est de 4,9 kN.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clamping Devices Actima, EH 23260.

Product Description

The compact clamping element can be converted between pull and push clamping strain, depending on the model. The travel path is 10 mm. Within the short clamp travel of 2 mm, self-locking occurs in any position. The maximum permitted clamping force is 4.9 kN.

Material

Housing
• Thermoplastic, black
Body
• Steel, blackened
Ball knob
• DIN 7708 - thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL 3003
Accessories
• Steel, blackened

Drawing

Accessories

taper V-block disc

Order Information

Travel pathsClamping forceWeightArt. No.
 Clamping waymax.  
[mm][mm][kN][g] 
pull to right, with transverse axis in the bore
1024.975123260.0003
pull to left, with transverse axis in the bore
1024.974923260.0005
pull to right, with throughgoing bore
1024.974523260.0013
pull to left, with throughgoing bore
1024.975023260.0015
push to right, with transverse axis in the bore
1024.975123260.0002
push to left, with transverse axis in the bore
1024.974923260.0004
push to right, with throughgoing bore
1024.974523260.0012
push to left, with throughgoing bore
1024.975023260.0014

Accessories

 WeightArt. No.
 [g] 
disc
27023260.0042
taper
8523260.0044
V-block
8223260.0046

Application Example

Référence pièce
23260.0002
23260.0003
23260.0004
23260.0005
23260.0012
23260.0013
23260.0014
23260.0015
23260.0042
23260.0044
23260.0046
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

267.96 €

2 2 jours 10

267.96 €

1 2 jours -

267.96 €

1 Jour même

Stock

10

267.96 €

1 2 jours -

288.60 €

1 2 jours 10

288.60 €

1 2 jours -

288.60 €

1 Jour même

Stock

10

288.60 €

1 2 jours -
-

30.40 €

1 Jour même

Stock

10
-

23.14 €

1 2 jours 10
-

33.52 €

1 2 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique