Bagues d'arrêt / plastique / à verrouillage rapide / déportées / 25071

Bagues d'arrêt / plastique / à verrouillage rapide / déportées / 25071
  • En promotion
Pour positionner, bloquer, serrer et adapter rapidement sur des arbres.
Fixation rapide, d'une main, résistant aux vibrations. Positionnement libre en poussée, sans effort, autobloquant en traction (bouton de déverrouillage).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Set Collars • with quick setting, EH 25071.

Product Description

To be used for positioning, gripping, clamping and as a quick adjustment element on shafts.
Quick, self-clamping and vibration-free mounting by one-hand operation in pull-direction.

Material

Body
• Thermoplastic PA 6, black
Inner parts
• stainless steel
O-ring
• NBR

Drawing

size 8–16 size 20+22

Order Information

DimensionsFOperating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5Holding force
axial, one-sided
 
+0.1          
[mm][N][°C][g] 
8402522.43127.571.73.150.5250803125071.0008
10402522.43127.571.73.150.5250803425071.0010
12402522.43127.571.73.150.5350803025071.0012
15402522.43127.571.73.150.5350802825071.0015
16402522.43127.571.73.150.5380802725071.0016
20553027.43732.571.72.650.5320805125071.0020
22553027.43732.571.72.650.5320804925071.0022

Accessories

 DimensionsSuitable for sizeWeightArt. No.
d   
[mm][mm][g] 
O-ring
22 x 1.58, 10, 12, 15, 160.225071.0052
27 x 1.520, 220.225071.0054

Application Example

Référence pièce
25071.0008
25071.0010
25071.0012
25071.0015
25071.0016
25071.0020
25071.0022
25071.0052
25071.0054
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Conflict Minerals free REACH compliant d3 d4 d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Holding force
(N)
Temperature max.
(°C)
Body O-ring Suitable for size
(mm)

47.85 €

1 4 jours 10840-yesyes2522.43127.571.73.150.525080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

47.85 €

1 4 jours 101040-yesyes2522.43127.571.73.150.525080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

44.37 €

1 Jour même

Stock

101240-yesyes2522.43127.571.73.150.535080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

56.26 €

34.88 €

1 Jour même

Stock

101540-yesyes2522.43127.571.73.150.535080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

61.82 €

1 Jour même

Stock

101640-yesyes2522.43127.571.73.150.538080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

63.34 €

1 4 jours 102055-yesyes3027.43732.571.72.650.532080Thermoplastic PA 6, blackNBR-

80.79 €

1 Jour même

Stock

102255-yesyes3027.43732.571.72.650.532080Thermoplastic PA 6, blackNBR-
-

10.21 €

1 4 jours 10-221.5--------------8
-

12.52 €

1 4 jours 10-271.5--------------20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Simple pression Matériau Résine

Assistance technique